(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型薄型アルミ光学ベンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型薄型アルミ光学ベンチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,387円 ~ 30,000円
税込価格
18,026円 ~ 33,000円

光軸を低くできる薄型タイプで、M6ネジを用いて定盤への直接固定も可能です。光学...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連用品
  • 光源タイプ:
    その他
  • 幅X厚み(mm):
    50X25
  • 特長:
    光軸を低くできる薄型タイプで、M6ネジを用いて定盤への直接固定も可能です。光学系の構築に必要な各要素を、キャリアを用いて直線上に配置できます。キャリアをスライドさせることにより、常に光軸を維持した状態での調整が可能です。各コンポーネントの間隔調整が容易です。
  • 材質:
    アルミニウム・黒アルマイト
  • 長穴・ザクリ穴間隔(mm):
    100(中心間)
  • 適応キャリア:
    CAA-LS
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ光源タイプ全長
OBT-800SHその他関連用品その他800mm
OBT-2000SHその他関連用品その他2000mm
OBT-1500SHその他関連用品その他1500mm
OBT-1000SHその他関連用品その他1000mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型 番
アズワン型番
長穴・ザグリ穴数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1000
アルミ光学ベンチOBT-1000SH
OBT-1000SH
2-3119-04
8
1個

1個

19,237( 21,161円 )

-

  • 注文停止中
1500
アルミ光学ベンチOBT-1500SH
OBT-1500SH
2-3119-05
14
1個

1個

30,000( 33,000円 )

-

800
アルミ光学ベンチOBT-800SH
OBT-800SH
2-3119-03
6
1個

1個

16,387( 18,026円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光軸を低くできる薄型タイプで、M6ネジを用いて定盤への直接固定も可能です。光学系の構築に必要な各要素を、キャリアを用いて直線上に配置できます。キャリアをスライドさせることにより、常に光軸を維持した状態での調整が可能です。各コンポーネントの間隔調整が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型薄型アルミ光学ベンチ

小型薄型アルミ光学ベンチ

    θ軸粗微動ステージ

    θ軸粗微動ステージ

      可視光半導体レーザー光源/専用保持具

      可視光半導体レーザー光源/専用保持具

        直線偏光フィルター

        直線偏光フィルター

          ラックピニオンステージ(XY軸)

          ラックピニオンステージ(XY軸)

            ラックピニオンステージ(X軸)

            ラックピニオンステージ(X軸)

              ポータブル暗箱

              ポータブル暗箱

                ランプスタンド(6Wランプ専用)

                ランプスタンド(6Wランプ専用)

                  回転ステージ(粗微動)

                  回転ステージ(粗微動)

                    小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                    小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                      コールドミラー

                      コールドミラー

                        日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

                        日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

                          東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100

                          東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100

                            メーカー シグマ光機 シグマ光機 アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン 日機 東京硝子器械
                            通常価格 16,387円 28,000円 3,000円 4,670円 22,695円 15,300円 61,000円 37,204円 26,600円 7,000円 39,425円 24,496円 84,367円
                            通常出荷日 17日目~   1日目   1日目~   1日目~   15日目~   17日目~   4日目   19日目   1日目   1日目   18日目   19日目~   6日目  
                            商品タイプ その他関連用品 その他関連用品 UV・レーザー関連用品 - その他関連用品 UV・レーザー関連用品 - - その他関連用品 UV・レーザー関連用品 - LED光源装置 -
                            光源タイプ その他 その他 - - その他 その他 - - その他 LED - LED -
                            幅X厚み(mm) 50X25 - - - - - - - - - - - -
                            特長 光軸を低くできる薄型タイプで、M6ネジを用いて定盤への直接固定も可能です。光学系の構築に必要な各要素を、キャリアを用いて直線上に配置できます。キャリアをスライドさせることにより、常に光軸を維持した状態での調整が可能です。各コンポーネントの間隔調整が容易です。 粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。 - - 使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。 駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適します。 - - - - - - -
                            材質 アルミニウム・黒アルマイト 真鍮 - - 真鍮 真鍮 - - - - - - -

                            小型薄型アルミ光学ベンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました