(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コールドミラー

コールドミラー

通常単価(税別)
39,425円
税込単価
43,368円

【特長】・可視光を反射し、近赤外波長以上の光を透過する機能を持つミラーです・熱...

詳細情報を確認する

  • 基板屈折率:
    1.523/nd
  • 許容範囲:
    外形:+0/-0.2mm、板厚:±0.2mm、コート前 面精度:2λ~3λ(有効範囲:中心を含む85%以内)
  • 使用可能波長:
    400~700nm
  • 入射角度:
    θ=0°
  • 表面品質:
    MIL60-40
  • 面取り(45°):
    全周又は全稜線面取りあり
  • 材質:
    B270
  • 仕様:
    誘電体多層膜

型番

3-6847-03 解除

Loading...

仕様

  • サイズ(mm):100×100×2
  • 仕様:誘電体多層膜
  • 材質:B270
  • 使用可能波長:400〜700nm
  • 入射角度:θ=0°
  • 基板屈折率:1.523/nd
  • 面取り(45°):全周又は全稜線面取りあり
  • 許容範囲:
    外形:+0/-0.2mm
    板厚:±0.2mm
    コート前 面精度:2λ〜3λ(有効範囲:中心を含む85%以内)
  • 表面品質:MIL60-40
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)100×100×2基板屈折率1.523/nd
許容範囲外形:+0/-0.2mm、板厚:±0.2mm、コート前 面精度:2λ~3λ(有効範囲:中心を含む85%以内)使用可能波長400~700nm
入射角度θ=0°表面品質MIL60-40
面取り(45°)全周又は全稜線面取りあり商品詳細種別100×100×2mm
材質B270仕様誘電体多層膜

型番リスト

型番
サイズ(mm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6847-03

100×100×2
100×100×2mm

1個

39,425( 43,368円 )

18日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可視光を反射し、近赤外波長以上の光を透過する機能を持つミラーです
・熱の蓄積によって試料に損傷を与えたり、意図しない効果を引き起こしたりするのを避ける目的で使用されます
・ハロゲン光源などから発せられる熱線を放出する目的で使用されます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コールドミラーの型番3-6847-03のページです。
型番3-6847-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コールドミラー

コールドミラー

    90°直角プリズムミラー

    90°直角プリズムミラー

      小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

      小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

        ハロゲンランプ(ミラー付)

        ハロゲンランプ(ミラー付)

          フラットリングLED照明

          フラットリングLED照明

            直線偏光フィルター

            直線偏光フィルター

              可視光半導体レーザー光源/専用保持具

              可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                ラックピニオンステージ(Z軸)

                ラックピニオンステージ(Z軸)

                  スポットタイプ同軸LED照明

                  スポットタイプ同軸LED照明

                    LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                    LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン シグマ光機 アズワン アズワン
                      通常価格 39,425円 8,873円 7,000円 6,346円 18,012円 4,670円 3,000円 15,300円 14,250円 19,000円
                      通常出荷日 18日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目~   1日目~   1日目   26日目   1日目~  
                      基板屈折率 1.523/nd - - - - 1.523/nd - - - -
                      許容範囲 外形:+0/-0.2mm、板厚:±0.2mm、コート前 面精度:2λ~3λ(有効範囲:中心を含む85%以内) 外形:±0.2mm、角度公差:±3分(3′)、コート前 面精度:λ/2~λ、表面品質:MIL60-40 - - - 外径:+0/-0.2mm、板厚:±0.2mm、最大透過率:35%(1枚)、最小透過率:0.2%(2枚クロス時)、平行度:3分以内(3′)、基板面精度:λ~3λ(有効範囲:中心を含む85%以内)、表面品質:MIL60-40 - - - -
                      使用可能波長 400~700nm - - - - 400~700nm - - - -
                      入射角度 θ=0° - - - - - - - - -
                      表面品質 MIL60-40 - - - - - - - - -

                      コールドミラーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト