(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,496円 ~ 32,783円  特別価格 
税込価格
26,946円 ~ 36,061円  特別価格 

・ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現しました。・低発熱の為...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED光源装置
  • 光源タイプ:
    LED
  • 電源(V):
    AC100
  • 電源コード長(m):
    2
  • 色温度(K):
    6500(昼光色) 
  • 環境温度(℃):
    -10~40
  • 保護等級:
    IP67
  • 仕様:
    防塵防水型
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
照度(lux)
アームサイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型 番
JANコード
アズワン型番
消費電力(W)
全光束(lm)
ヘッド部(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3310(1m)
400×400
LEDスポットライトNLSL15P-AC
NLSL15P-AC
4571328418069
2-9627-05
13
650
φ100×123
1台

1個

32,783円

32,422

( 35,664円 )

-

  • 注文停止中
1570(1m)
アーム無し
LEDスポットライトNLSS05S-AC
NLSS05S-AC
4571328418021
2-9627-01
5
280
φ74.5×116
1台

1個

24,496( 26,946円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現しました。
・低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に適します。
・定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

    アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)

    アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)

      小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン

      小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン

        LEDライト(簡易防水型)

        LEDライト(簡易防水型)

          可視光半導体レーザー光源/専用保持具

          可視光半導体レーザー光源/専用保持具

            東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

            東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

              東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100

              東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100

                多出力直流安定化電源 PWシリーズ

                多出力直流安定化電源 PWシリーズ

                  小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                  小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                    直流安定化電源 PSWシリーズ

                    直流安定化電源 PSWシリーズ

                      近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

                      近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

                        アズワン ルミナエース 2-232-24

                        アズワン ルミナエース 2-232-24

                          周波数変換器 SW-1000H

                          周波数変換器 SW-1000H

                            メーカー 日機 アズワン ケニス アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 24,496円 3,243円 9,600円 18,810円 3,000円 75,958円 84,367円 133,280円 7,000円 130,000円 6,000円 160,550円 460,107円
                            通常出荷日 19日目~   8日目~   4日目   65日目   1日目~   16日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   10日目   6日目  
                            商品タイプ LED光源装置 LED光源装置 UV・レーザー関連用品 LED光源装置 UV・レーザー関連用品 - - - UV・レーザー関連用品 - - コールドライト -
                            光源タイプ LED LED LED LED - - - - LED - - - -
                            電源(V) AC100 - DC 3~5 - - - - - DC 5 - - AC100V 50/60Hz -
                            電源コード長(m) 2 - - - - - - - - - - - -
                            色温度(K) 6500(昼光色)  - - - - - - - - - - - -

                            日機 LEDスポットライト(防塵防水型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました