(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックピニオンステージ(XY軸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラックピニオンステージ(XY軸)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,695円 ~ 30,801円
税込価格
24,965円 ~ 33,881円

使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連用品
  • 光源タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    XY軸
  • 特長:
    使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。
  • 材質:
    真鍮
  • 表面処理:
    黒・シルバー塗装
  • 移動量/1回転(mm):
    約20
  • 表示分解能(mm):
    0.1
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量(kg)
ステージ面(mm)
メーカー商品名
メーカー型 番
アズワン型番
ストローク(mm)
移動精度(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1
34X60
ステージ(XY軸)TAR-34602
TAR-34602
1-8323-02
±15
0.02
1台

1個

27,558( 30,314円 )

-

1.6
34X80
ステージ(XY軸)TAR-34802
TAR-34802
1-8323-03
±25
0.03
1台

1個

30,801( 33,881円 )

15日目

0.44
25X50
ステージ(XY軸)TARW-25502
TARW-25502
1-8323-01
±10
0.02
1台

1個

22,695( 24,965円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックピニオンステージ(XY軸)

ラックピニオンステージ(XY軸)

    ラックピニオンステージ(Z軸)

    ラックピニオンステージ(Z軸)

      ラックピニオンステージ(X軸)

      ラックピニオンステージ(X軸)

        ラックピニオンステージ(X軸)TARシリーズ

        ラックピニオンステージ(X軸)TARシリーズ

          小型薄型アルミ光学ベンチ

          小型薄型アルミ光学ベンチ

            ファイバーオプティックライトソース KLシリーズ

            ファイバーオプティックライトソース KLシリーズ

              ステージ(XY軸) SXYシリーズ

              ステージ(XY軸) SXYシリーズ

                コールドミラー

                コールドミラー

                  小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                  小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                    メタルハライドファイバー照明装置用交換ランプ MHL-250

                    メタルハライドファイバー照明装置用交換ランプ MHL-250

                      θ軸粗微動ステージ

                      θ軸粗微動ステージ

                        近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

                        近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

                          ポータブル暗箱

                          ポータブル暗箱

                            メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 アズワン アズワン アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 アズワン ケニス
                            通常価格 22,695円 15,300円 15,300円 15,300円 16,387円 124,593円 111,107円 39,425円 7,000円 38,220円 28,000円 6,000円 42,256円
                            通常出荷日 15日目~   1日目   17日目~   15日目~   17日目~   1日目   12日目~   18日目   1日目   15日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ その他関連用品 その他関連用品 UV・レーザー関連用品 UV・レーザー関連用品 その他関連用品 - - - UV・レーザー関連用品 - その他関連用品 - -
                            光源タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - - - LED - その他 - -
                            詳細タイプ XY軸 - X軸 - - - - - - - - - -
                            特長 使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。 使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。 駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適します。 - 光軸を低くできる薄型タイプで、M6ネジを用いて定盤への直接固定も可能です。光学系の構築に必要な各要素を、キャリアを用いて直線上に配置できます。キャリアをスライドさせることにより、常に光軸を維持した状態での調整が可能です。各コンポーネントの間隔調整が容易です。 - - - - - 粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。 - -
                            材質 真鍮 真鍮・アルミニウム 真鍮 - アルミニウム・黒アルマイト - - - - - 真鍮 - -

                            ラックピニオンステージ(XY軸)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました