(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CMR-P1218J パンチングラックW

CMR-P1218J パンチングラックW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,318円
税込単価
26,750円

【特長】・棚板がパンチング仕上げのメタルラックです。・パンチング穴が通常メタル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    1200
  • 奥行(mm):
    460
  • 高さ(mm):
    1785
  • 均等積載量(kg/段):
    50
  • アズワン型番:
    62-0897-28

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CMR-P1218J 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)材質スチール
天地棚段数(段)5連結タイプ単体型
間口(mm)1200奥行(mm)460
高さ(mm)1785均等積載量(kg/段)50
アズワン型番62-0897-28 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMR-P1218J

1個

24,318( 26,750円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板がパンチング仕上げのメタルラックです。
・パンチング穴が通常メタルラック棚板の穴より小さいため、小物などが落下しにくくなっています。
・お部屋の雰囲気に合わせて2色(ホワイト・ブラック)からお選びいただけます。
【商品仕様】
・ポール径(約):25mm
・色:ホワイト
・サイズ:1200×460×1785mm

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CMR-P1218J パンチングラックWの型番CMR-P1218Jのページです。
型番CMR-P1218Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CMR-P1218J パンチングラックW

CMR-P1218J パンチングラックW

    カラーパンチングラック CMR-Pシリーズ

    カラーパンチングラック CMR-Pシリーズ

      エレクター用ポール(柱) Pタイプ 

      エレクター用ポール(柱) Pタイプ 

        サイドレッジ(落下防止パーツ)

        サイドレッジ(落下防止パーツ)

          メーカー アイリスオーヤマ アズワン エレクター アズワン
          通常価格 24,318円 18,941円 6,000円 1,500円
          通常出荷日 9日目   9日目   1日目   1日目~  
          商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) - 中量タイプオプション 中量タイプオプション
          材質 スチール - ステンレス -
          天地棚段数(段) 5 - - -
          連結タイプ 単体型 - - -
          間口(mm) 1200 - - -

          CMR-P1218J パンチングラックWのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
          A
          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
          A
          安全性、強度の面からお勧めできません。
          Q 棚板を外して使用できますか?
          A
          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト