(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

通常単価(税別)
9,421円
税込単価
10,363円

【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。【商品仕様】・型式:MV2-9...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0000-80-46-02

型番

MV2-90PBS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV2-90PBS

1個

9,421( 10,363円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
【商品仕様】
・型式:MV2-90
・摘要:りん酸緩衝生理食塩水 試料作成用
・容量(mL):90
・入数:40本
・滅菌済み
・容器材質:PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBSの型番MV2-90PBSのページです。
型番MV2-90PBSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

    東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

    東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

      滅菌希釈液 MV-225 40本

      滅菌希釈液 MV-225 40本

        東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01

        東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01

          スクリューキャップ用交換部品

          スクリューキャップ用交換部品

            UVディスポセル 標準/セミミクロ

            UVディスポセル 標準/セミミクロ

              東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

              東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

                東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

                東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

                  エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

                  エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

                    フッ素試験紙

                    フッ素試験紙

                      マイクロサンプリングキット

                      マイクロサンプリングキット

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン
                        通常価格 9,421円 9,421円 12,059円 10,245円 3,000円 10,700円 15,800円 10,245円 35,145円 21,525円 50,470円
                        通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   2日目   2日目   8日目   6日目~   6日目   15日目  
                        TGK型番 0000-80-46-02 - 0000-80-46-03 - - - - 0000-80-46-01 - - -

                        東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBSのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました