(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩分分析計 SAT-500(東亜ディーケーケー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩分分析計 SAT-500(東亜ディーケーケー)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
548,373円
税込価格
603,210円

【特長】・1%NaCl標準液で測定開始からデータアウトまで約25秒で測定終了し...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    1-7870-01

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SAT-500 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SAT-500

1個

548,373( 603,210円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1%NaCl標準液で測定開始からデータアウトまで約25秒で測定終了します。
・20μLディスペンサを使用した場合は1%NaCl標準液で、C.V.値0.5%以下の高精度測定です。
・同一電解液(専用セル)で連続測定が可能です。
・電解液交換警告機能を搭載しています。
・着色料などの影響を受けず安定した測定が可能です。
【商品仕様】
・型番:SAT-500
・測定範囲:0~99.99%
・測定方式:電量滴定法(終点検出は電位差検出)
・サンプル注入量:2・20・200μL(ご注文時にご指定ください)
・測定レンジ(%表示の場合):2μL注入時、0.00~49.99%、分解能0.01%、20μL注入時、0.000~4.999%、分解能0.001%、200μL注入時、0.0000~0.4999%、分解能0.0001%、OTHER注入時、0.0000~99.99%(校正液濃度によって異なる)
・濃度換算:NaCl/CL? 切り換え
・濃度単位:%(w/v)・%(w/w)・mg/L・mol/L
・プリンター:サーマルプリンター内蔵
・データメモリー:300データ(バックアップ付き)
・出力:RS232C(パソコンまたは外部プリンター接続可能)、外部出力1(オートインジェクタ用)、外部出力2(サンプルチェンジャ用)
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・サイズ:本体/約190×385×192mm、測定部/約110×220×370mm
・重量:本体/約3.3kg、測定部/約1.1kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩分分析計 SAT-500(東亜ディーケーケー)

塩分分析計 SAT-500(東亜ディーケーケー)

    塩分分析計 SAT-500(アズワン)

    塩分分析計 SAT-500(アズワン)

      F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

      F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

        TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計

        TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計

          ラコムテスターハンディタイプpH計/3in1電極 /ACアダプター

          ラコムテスターハンディタイプpH計/3in1電極 /ACアダプター

            ハンディータイプpHメーター

            ハンディータイプpHメーター

              TOA pHメーター HM-42X

              TOA pHメーター HM-42X

                pH・EC・DOメーター(edge)

                pH・EC・DOメーター(edge)

                  ポータブル導電率計 HI8733N

                  ポータブル導電率計 HI8733N

                    堀場 9681S-10D 防水高粘度サンプル用pH電極

                    堀場 9681S-10D 防水高粘度サンプル用pH電極

                      データロガー水質測定器 センサOXPB-11

                      データロガー水質測定器 センサOXPB-11

                        TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)

                        TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)

                          コンパクト導電率計 LAQUA

                          コンパクト導電率計 LAQUA

                            メーカー 東亜ディーケーケー アズワン 三商 三商 アズワン アズワン 三商 アズワン 東京硝子器械 三商 アズワン 三商 ケニス
                            通常価格 548,373円 548,373円 207,900円 166,500円 25,313円 24,200円 191,250円 29,793円 83,786円 49,625円 22,597円 147,888円 30,943円
                            通常出荷日 19日目   19日目   9日目~   7日目   1日目   1日目   19日目   1日目~   7日目   9日目   9日目   19日目   19日目  
                            アズワン型番 1-7870-01 - - - - - - - - - - - -

                            塩分分析計 SAT-500(東亜ディーケーケー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました