(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルカルチャーインサート 3095 48個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セルカルチャーインサート 3095 48個

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,130円 22,313円
税込単価
26,543円 24,544円

【特長】材質は透明PET製です。・細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0725-28-03-18

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

353095

1個

24,130円

22,313

( 24,544円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質は透明PET製です。
・細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。
・すぐれた透明性のメンブレンで、顕微鏡観察に便利です。
【商品仕様】
・品名:セルカルチャー・インサート γ線滅菌済み
・品番:353095
・フィルター直径(φmm):6.4
・ポアサイズ(μm):0.4
・ウェル数:24

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セルカルチャーインサート 3095 48個の型番353095のページです。
型番353095に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セルカルチャーインサート 3095 48個

セルカルチャーインサート 3095 48個

    セルカルチャーインサート 3090 48個

    セルカルチャーインサート 3090 48個

      セルカルチャーインサート 3096 48個

      セルカルチャーインサート 3096 48個

        セルカルチャーインサート γ線滅菌済み

        セルカルチャーインサート γ線滅菌済み

          マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

          マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

            サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュ

            サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュ

              細胞培養ペトリディッシュ

              細胞培養ペトリディッシュ

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン
                通常価格 24,130円 33,883円 24,130円 24,130円 20,426円 28,384円 16,689円
                通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   10日目   1日目  
                TGK型番 0725-28-03-18 0725-28-03-16 0725-28-03-19 - - - -

                セルカルチャーインサート 3095 48個のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました