(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去エアーガン

静電気除去エアーガン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
148,489円 138,421円
税込単価
163,338円 152,263円

【特長】・イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。・0.01ミクロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • サイズ(mm):
    194×29×142
  • コード長(m):
    1.9m 3P(変換アダプタ付)
  • メーカー型式:
    TG-3
  • アズワン型番:
    9-1004-11
  • 電源コード長(m):
    1.9m 3P(変換アダプタ付)
  • イオンバランス:
    0±15V
  • オゾン発生量:
    0.001ppm以下
  • 入力電圧:
    AC100V50/60Hz
  • 使用エアー圧:
    最大0.7MPa
  • 使用エアー流量:
    最大170NL/min
  • エアー継手:
    外径φ8mmワンタッチ継手
  • 材質:
    ガン/帯電防ポリカーボネート、コントロールユニット/スチール
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • コンプレッサーは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連用品サイズ(mm)194×29×142
コード長(m)1.9m 3P(変換アダプタ付)メーカー型式TG-3
アズワン型番9-1004-11電源コード長(m)1.9m 3P(変換アダプタ付)
イオンバランス0±15Vオゾン発生量0.001ppm以下
入力電圧AC100V50/60Hz使用エアー圧最大0.7MPa
使用エアー流量最大170NL/minエアー継手外径φ8mmワンタッチ継手
材質ガン/帯電防ポリカーボネート、コントロールユニット/スチール内容量1個

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG-3

1個

1個

148,489円

138,421

( 152,263円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
・0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
・ガンの根元でエアー流量調整ができます。

(i)ご注意

  • コンプレッサーは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去エアーガンの型番TG-3のページです。
型番TG-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去エアーガン

静電気除去エアーガン

    静電気除去エアーガン TG-3・オプション

    静電気除去エアーガン TG-3・オプション

      静電気除去ブロアー YM・SF

      静電気除去ブロアー YM・SF

        マイクロプラズマ静電気除去器

        マイクロプラズマ静電気除去器

          ウルトラ7000

          ウルトラ7000

            静電気除去ブロアー XC

            静電気除去ブロアー XC

              フィルター付エアーガン CAGN-14

              フィルター付エアーガン CAGN-14

                交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜

                交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜

                  静電気除去ブロアー PC

                  静電気除去ブロアー PC

                    ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10 東京硝子器械

                    ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10 東京硝子器械

                      クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

                      クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

                        PGW20-W1GS-1中空糸膜フィルタ

                        PGW20-W1GS-1中空糸膜フィルタ

                          精密作業用はさみ 1Cシリーズ

                          精密作業用はさみ 1Cシリーズ

                            メーカー シグマ光機 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 三共空調 キッツ アズワン
                            通常価格 148,489円 2,440円 61,750円 3,900円 3,000円 79,332円 12,282円 36,391円 63,183円 11,938円 19,887円 19,437円 8,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   15日目   13日目   1日目   8日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品 - 関連用品 関連用品 - 関連用品 - 関連用品 - -
                            サイズ(mm) 194×29×142 - - - - 468×221×189 - - 180×112×247 - - - -
                            コード長(m) 1.9m 3P(変換アダプタ付) - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型式 TG-3 - - - - - - - - - - - -
                            アズワン型番 9-1004-11 - - - - - - - - - - - -

                            静電気除去エアーガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト