(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱前掛 EMA-18(帝健)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱前掛 EMA-18(帝健)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,176円 9,917円
税込単価
12,294円 10,909円

切創抵抗力に富み、高い保護性能を保持します。素材は耐熱・耐久・耐薬品性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    耐溶剤 / 耐熱
  • 色:
    グレー
  • 着丈(cm):
    94
  • 幅(cm):
    66
  • メーカー商品名:
    耐熱前掛 EMA-18
  • メーカー型番:
    EMA-18
  • アズワン型番:
    8-1004-01
  • 材質:
    耐炎化アクリル繊維とパラ系アラミド繊維の混紡
  • 仕様詳細:
    洗濯可
  • 特長:
    切創抵抗力に富み、高い保護性能を保持します。素材は耐熱・耐久・耐薬品性に優れています。
  • 内容量:
    1枚

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMA-18

1枚

5個

11,176円

9,917

( 10,909円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切創抵抗力に富み、高い保護性能を保持します。素材は耐熱・耐久・耐薬品性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱前掛 EMA-18(帝健)の型番EMA-18のページです。
型番EMA-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱前掛 EMA-18(帝健)

耐熱前掛 EMA-18(帝健)

    耐熱前掛 EMA-18(アズワン)

    耐熱前掛 EMA-18(アズワン)

      フッ素コートエプロン

      フッ素コートエプロン

        エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)ネックハンガー式

        エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)ネックハンガー式

          センシア(R)エプロン

          センシア(R)エプロン

            63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン)

            63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン)

              耐熱耐切創腰前掛(織物) MT791

              耐熱耐切創腰前掛(織物) MT791

                フッ素コートスリーブエプロン

                フッ素コートスリーブエプロン

                  耐熱・耐切創腰前掛 MT791

                  耐熱・耐切創腰前掛 MT791

                    溶剤対応シルバーシールドエプロン

                    溶剤対応シルバーシールドエプロン

                      耐熱耐切創腰前掛(織物) MZ684

                      耐熱耐切創腰前掛(織物) MZ684

                        耐薬腰前掛けTKM600

                        耐薬腰前掛けTKM600

                          56x 90cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)

                          56x 90cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)

                            メーカー 帝健 アズワン アズワン エスコ アズワン エスコ アズワン アズワン コクゴ ケニス アズワン アズワン エスコ
                            通常価格 11,176円 11,176円 7,354円 15,338円 3,762円 26,680円 6,314円 16,200円 6,596円 5,070円 20,714円 5,800円 11,504円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   15日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付) - - 腰下
                            仕様 耐溶剤 / 耐熱 耐溶剤 / 耐熱 耐溶剤 耐熱 防水 耐熱 - 帯電防止 - 耐溶剤 / 作業用 - - 耐熱
                            グレー グレー ホワイト 黄色 ホワイト 黄色 - ホワイト - - - - 黄色
                            着丈(cm) 94 94 - 93 100 93 - - - 111 - - 90
                            幅(cm) 66 66 - 63 - 63 - - - 90 - - 54

                            耐熱前掛 EMA-18(帝健)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました