(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,460円
税込単価
14,806円

耐切創性・耐熱性・断熱性・柔軟性に優れ、細かい作業に適しています。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様詳細:
    洗濯可
  • 耐熱温度(℃):
    400
  • メーカー商品名:
    テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R
  • 色:
    ベージュ
  • メーカー型番:
    EGF-3R
  • 全長(mm):
    270
  • アズワン型番:
    1-3636-01
  • 特長:
    耐切創性・耐熱性・断熱性・柔軟性に優れ、細かい作業に適しています。
  • 表材質:
    パラ系アラミド繊維テクノーラ
  • 裏材質:
    綿
  • 中綿材質:
    メタ系アラミド繊維 コーネックフェルト

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGF-3R

1個

13,460( 14,806円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐切創性・耐熱性・断熱性・柔軟性に優れ、細かい作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帝健 テクノーラソフト耐熱手袋の型番EGF-3Rのページです。
型番EGF-3Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

    アラミド耐熱手袋

    アラミド耐熱手袋

      耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

      耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

        テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

        テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

          耐熱手袋 クリーンパック

          耐熱手袋 クリーンパック

            耐熱用手袋

            耐熱用手袋

              耐熱手袋 HK-10

              耐熱手袋 HK-10

                耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL

                耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL

                  耐熱防災手袋

                  耐熱防災手袋

                    耐熱手袋 AKP-16

                    耐熱手袋 AKP-16

                      テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋

                      テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋

                        耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                        耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                          帝健 耐熱手袋

                          帝健 耐熱手袋

                            メーカー 帝健 アズワン アズワン アズワン マックス(手袋) アズワン ケニス 帝健 アズワン ケニス コクゴ アズワン 帝健
                            通常価格 13,460円 1,820円 3,950円 14,500円 10,000円 2,599円 7,919円 12,493円 13,300円 9,519円 7,100円 13,000円 6,762円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐切創 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                            商品タイプ その他 アラミド その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - - その他 -
                            仕様詳細 洗濯可 - - - - - - 洗濯可 - - - - -
                            耐熱温度(℃) 400 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R - - - - - - - - - - - -

                            帝健 テクノーラソフト耐熱手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました