(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SS422角型洗浄カゴ 400×200×200(H)

SS422角型洗浄カゴ 400×200×200(H) (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,156円
税込単価
10,072円

【特長】・洗浄用のカゴです・ステンレス製で、滅菌も可能です【商品仕様】・サイズ...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3521-17

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番61-3521-17 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS422

1個

9,156( 10,072円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄用のカゴです
・ステンレス製で、滅菌も可能です
【商品仕様】
・サイズ(W×D×H)m/m:400×220×220
・網目5.5m/m目
・材質:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SS422角型洗浄カゴ 400×200×200(H)の型番SS422のページです。
型番SS422に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SS422角型洗浄カゴ 400×200×200(H)

SS422角型洗浄カゴ 400×200×200(H)

    US-108/18KS用 洗浄品

    US-108/18KS用 洗浄品

      角型洗浄カゴ SSシリーズ

      角型洗浄カゴ SSシリーズ

        ステンレスフタ付洗浄カゴ(SUS304)B

        ステンレスフタ付洗浄カゴ(SUS304)B

          ステンレス洗浄かご SW-S

          ステンレス洗浄かご SW-S

            部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

            部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

              丸型洗浄カゴ SSシリーズ

              丸型洗浄カゴ SSシリーズ

                メーカー 三和化研工業 ケニス アズワン コクゴ ケニス エスコ アズワン
                通常価格 9,156円 25,192円 4,000円 5,639円 8,806円 4,349円 12,255円
                通常出荷日 1日目   11日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 15日目  
                アズワン型番 61-3521-17 - - - - - -

                SS422角型洗浄カゴ 400×200×200(H)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト