(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(TGK)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
174,522円
税込単価
191,974円

【特長】温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。 ・金属シースにステンレ...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0052-61-03-18

(i)ご注意

  • 温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。10kW以上はヒーター電源をONOFFするための電磁接触器が別に必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SFW4275 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFW4275

1個

174,522( 191,974円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。
・金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。
・水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。 75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
【商品仕様】
・型式:SFW4275
・電圧:200V 三相
・電気容量.(kW):7.5
・温度調節範囲.(℃):32~110
・ヒーター.(外径/本数):12Φ/3本
・質量.(kg):4.9
・電源電線断面積(mm^2):5.5
・材質:ヒーターシーズ:ステンレスSUS316L 電解研磨
・フランジ:ステンレスSUS304 電解研磨
・ JIS呼び径50、呼び圧力5K
・保護管;ステンレスSUS316L 電解研磨
・キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
・パッキング:ノンアスベスト(t2.0)
・電源電線:キャブタイヤケーブル 2m
・温調器信号線:(10kW、15kW)
・キャブタイヤケーブル2m(1.25mm^2)
・温度調節器:液膨式サーモスタット
・発熱部表面容量密度:7.5W/cm^2

(i)ご注意

  • 温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。10kW以上はヒーター電源をONOFFするための電磁接触器が別に必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(TGK)の型番SFW4275のページです。
型番SFW4275に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(TGK)

ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(TGK)

    ステンレス温調付フランジヒーターSFW4250

    ステンレス温調付フランジヒーターSFW4250

      ステンレス温調付フランジヒーターSFW4230

      ステンレス温調付フランジヒーターSFW4230

        ステンレス温調付フランジヒーター SFW4230/SFW4250

        ステンレス温調付フランジヒーター SFW4230/SFW4250

          ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(電気容量7.5kW)

          ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(電気容量7.5kW)

            温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)

            温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)

              温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW)

              温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW)

                スキマヒーター SKM2020

                スキマヒーター SKM2020

                  スキマヒーター SKM2030

                  スキマヒーター SKM2030

                    スキマヒーター SKM2010

                    スキマヒーター SKM2010

                      スキマヒーター SKM1010

                      スキマヒーター SKM1010

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                        通常価格 174,522円 168,260円 155,652円 155,652円 174,522円 277,629円 277,629円 60,490円 67,787円 54,330円 54,330円
                        通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   6日目   6日目   6日目   13日目  
                        TGK型番 0052-61-03-18 0052-61-03-17 0052-61-03-16 - - 0052-61-03-11 - - - - -

                        ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(TGK)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました