(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌希釈液 MV-225 40本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滅菌希釈液 MV-225 40本

通常単価(税別)
12,059円
税込単価
13,265円

【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。【商品仕様】・型式:MV-22...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0000-80-46-03

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV-225

1個

12,059( 13,265円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
【商品仕様】
・型式:MV-225
・摘要:りん酸緩衝生理食塩水 試料作成用
・容量(mL):225
・入数:40本
・滅菌済み
・容器材質:PET

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

滅菌希釈液 MV-225 40本の型番MV-225のページです。
型番MV-225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌希釈液 MV-225 40本

滅菌希釈液 MV-225 40本

    東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

    東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

      東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

      東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

        東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

        東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

          Kartell S.p.A.滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

          Kartell S.p.A.滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

            東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

            東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 Kartell S.p.A. 東京硝子器械
              通常価格 12,059円 9,421円 9,421円 15,800円 15,800円 10,245円
              通常出荷日 8日目   8日目   8日目   2日目   6日目   8日目  
              TGK型番 0000-80-46-03 0000-80-46-02 - - - 0000-80-46-01

              滅菌希釈液 MV-225 40本のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました