(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハッコーメルター用替スティック1Kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハッコーメルター用替スティック1Kg

通常単価(税別)
4,423円
税込単価
4,865円

【特長】ホットメルト接着は、熱で溶けた接着剤が冷えて固まる時に接着します。接着...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0948-58-15-03

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1306

1個

4,423( 4,865円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ホットメルト接着は、熱で溶けた接着剤が冷えて固まる時に接着します。接着面が少々凸凹していても接着できます。また、あたためて剥がすことができるので、仮接着にも便利です。
【商品仕様】
・型式:A1306
・摘要:替スティック1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハッコーメルター用替スティック1Kgの型番A1306のページです。
型番A1306に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハッコーメルター用替スティック1Kg

ハッコーメルター用替スティック1Kg

    スティックタイプホットメルトメルターボール

    スティックタイプホットメルトメルターボール

      ホットボンド HB-80

      ホットボンド HB-80

        ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

        ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

          ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

          ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

            3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

            3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

              ボンドスティック(クリア)

              ボンドスティック(クリア)

                ホットメルトガン812 (ホットメルト)

                ホットメルトガン812 (ホットメルト)

                  ホットボンド HB-45

                  ホットボンド HB-45

                    メーカー 東京硝子器械 コニシ ケニス ヘンケル goot(太洋電機産業) スリーエムジャパン ボッシュ アズワン ケニス
                    通常価格 4,423円 23,647円 2,300円 5,518円 453円 18,323円 975円 2,200円 1,500円
                    通常出荷日 8日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   12日目   4日目  
                    TGK型番 0948-58-15-03 - - - - - - - -

                    ハッコーメルター用替スティック1Kgのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました