(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カプセルカートリッジフィルタ CCFH-020-C1B

カプセルカートリッジフィルタ CCFH-020-C1B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,290円
税込単価
24,519円

【商品仕様】・型式:CCFH-020-C1B・寸法(mm):77φ×97・孔径...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0567-40-75-25

(i)ご注意

  • 気体の濾過には使用できません。配管用テーパーネジ部にはシールテープを巻いてご使用ください。

型番

41152111 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番0567-40-75-25 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41152111

1個

22,290( 24,519円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:CCFH-020-C1B
・寸法(mm):77φ×97
・孔径(mm):0.20
・有効濾過面積(cm^2):900
・・材質:
・フィルター:親水性PTFE
・サポートメディア:ポリエステル
・その他:ポリプロピレン
・・最高使用圧力:0.39MPa(25℃)
・・最高使用温度:60℃

(i)ご注意

  • 気体の濾過には使用できません。配管用テーパーネジ部にはシールテープを巻いてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カプセルカートリッジフィルタ CCFH-020-C1Bの型番41152111のページです。
型番41152111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプセルカートリッジフィルタ CCFH-020-C1B

カプセルカートリッジフィルタ CCFH-020-C1B

    カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-C1B

    カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-C1B

      アドバンテック東洋 カプセルカートリッジフィルタ CCF-010-C1B

      アドバンテック東洋 カプセルカートリッジフィルタ CCF-010-C1B

        カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-C1B

        カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-C1B

          カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-C1H

          カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-C1H

            メーカー アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋
            通常価格 22,290円 17,138円 17,138円 17,138円 17,138円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
            TGK型番 0567-40-75-25 0567-40-75-10 0567-40-75-07 0567-40-75-16 0567-40-75-60

            カプセルカートリッジフィルタ CCFH-020-C1Bのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

            閉じる

            比較リスト