(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモフィッシャーサイエンティフィック ディスポーザブル遠沈管

サーモフィッシャーサイエンティフィック ディスポーザブル遠沈管【40個入り】

通常単価(税別)
18,476円
税込単価
20,324円

【特長】 ・USP Class VI ・プラグシールキャップで高い密封性 ・1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スピッチ・遠沈管
  • 外径(mm):
    154
  • 高さ(mm):
    52
  • 材質:
    その他
  • 滅菌:
    SAL10^-6
  • 容量(ml):
    250
  • TGK型番:
    0656-21-15-23
  • 材質詳細:
    チューブ:PP、キャップ:HDPE、アダプター:PP、ラック:エポキシ樹脂コーティングスチール

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプスピッチ・遠沈管外径(mm)154
高さ(mm)52材質[その他] その他
滅菌SAL10^-6容量(ml)250
TGK型番0656-21-15-23材質詳細チューブ:PP、キャップ:HDPE、アダプター:PP、ラック:エポキシ樹脂コーティングスチール

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

376814

1パック

40個入り

18,476( 20,324円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USP Class VI
・プラグシールキャップで高い密封性
・175mLまでの目盛り付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サーモフィッシャーサイエンティフィック ディスポーザブル遠沈管の型番376814のページです。
型番376814に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモフィッシャーサイエンティフィック ディスポーザブル遠沈管

サーモフィッシャーサイエンティフィック ディスポーザブル遠沈管

    東京硝子器械  ディスポーザブル遠沈管

    東京硝子器械 ディスポーザブル遠沈管

      東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

      東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

        Kartell コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

        Kartell コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

          分液ロート 容量(ml) 50~1000

          分液ロート 容量(ml) 50~1000

            滴下ロート(目盛付)普通摺合

            滴下ロート(目盛付)普通摺合

              遠心瓶 容量(ml) 250・450・1000

              遠心瓶 容量(ml) 250・450・1000

                滅菌チューブ (印刷目盛付)

                滅菌チューブ (印刷目盛付)

                  メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 東京硝子器械 Kartell S.p.A. アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 18,476円 18,340円 24,612円 24,612円 6,330円 27,739円 16,778円 40,432円
                  通常出荷日 6日目   6日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~  
                  商品タイプ スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 - - - - スピッチ・遠沈管 -
                  外径(mm) 154 - - - - - - -
                  高さ(mm) 52 - - - - - - -
                  材質 その他 その他 - - - - - -
                  滅菌 SAL10^-6 - - - - - - -

                  サーモフィッシャーサイエンティフィック ディスポーザブル遠沈管のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト