(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 2000cc NR0117-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 2000cc NR0117-02

通常単価(税別)
226,800円
税込単価
249,480円

【特長】・耐薬品性に優れています・接液部:オールPTFE・上蓋・下蓋をSUSシ...

詳細情報を確認する

型番

NR0117-002 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR0117-002

1個

226,800( 249,480円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れています
・接液部:オールPTFE
・上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です
【商品仕様】
・高さ(mm):240
・外径(mm):175φ
・容量:2000cc
・使用圧力:0.2MPa以下
・ボルト数:6本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 2000cc NR0117-02の型番NR0117-002のページです。
型番NR0117-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 2000cc NR0117-02

ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 2000cc NR0117-02

    ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 5000cc NR0117-04

    ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 5000cc NR0117-04

      ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 1000cc NR0117-01

      ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 1000cc NR0117-01

        ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 2000cc NR0118-01

        ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 2000cc NR0118-01

          ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 5000cc NR0118-03

          ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 5000cc NR0118-03

            ふっ素樹脂(PTFE)分解容器

            ふっ素樹脂(PTFE)分解容器

              PTFE 円筒型容器 3L NR0160-03

              PTFE 円筒型容器 3L NR0160-03

                メーカー フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル アズワン フロンケミカル
                通常価格 226,800円 432,000円 158,400円 274,832円 514,100円 14,050円 135,276円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   19日目  
                商品タイプ ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器
                形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                容量(L) 2 5 1 2 5 - 3
                アズワン型番 61-3531-36 61-3531-38 61-3531-35 61-3531-41 61-3531-43 - 61-3531-95

                ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 2000cc NR0117-02のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました