(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

旭製作所 反応容器用Oリング(パーフロ)9220シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

旭製作所 反応容器用Oリング(パーフロ)9220シリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,600円 ~ 205,200円  特別価格 
税込価格
7,260円 ~ 225,720円  特別価格 

旭製作所商品区分:単品材質:パーフロ型番9220-117のみ規格が28-V

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
規格
材質
DN
適合反応容器(mL用)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
パーフロPerfluoro
85
500
62-2119-75

1個

95,190円

93,333

( 102,666円 )

15日目

-
パーフロPerfluoro
120
2000
62-2119-76

1個

127,965円

124,202

( 136,622円 )

15日目

28-V
パーフロ
-
-
62-2119-70

1個

6,600( 7,260円 )

8日目

-
パーフロPerfluoro
60
300
62-2119-71

1個

67,545円

66,599

( 73,259円 )

15日目

-
パーフロPerfluoro
100
1000
62-2119-72

1個

95,760円

93,873

( 103,260円 )

15日目

-
パーフロPerfluoro
150
3000
62-2119-73

1個

140,220円

135,746

( 149,321円 )

15日目

-
パーフロPerfluoro
200
6000
62-2119-74

1個

205,200円

196,950

( 216,645円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旭製作所
商品区分:単品
材質:パーフロ
型番9220-117のみ規格が28-V

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

旭製作所 反応容器用Oリング(パーフロ)9220シリーズ

旭製作所 反応容器用Oリング(パーフロ)9220シリーズ

    アズワン 反応容器用Oリング(パーフロ)9220シリーズ

    アズワン 反応容器用Oリング(パーフロ)9220シリーズ

      旭製作所 フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズ

      旭製作所 フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズ

        旭製作所 Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ

        旭製作所 Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ

          アズワン Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ

          アズワン Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ

            アズワン フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズ

            アズワン フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズ

              旭製作所 Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)

              旭製作所 Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)

                アズワン Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)

                アズワン Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)

                  PTFEロッド F-8042シリーズ

                  PTFEロッド F-8042シリーズ

                    メーカー 旭製作所 アズワン 旭製作所 旭製作所 アズワン アズワン 旭製作所 アズワン アズワン
                    通常価格 6,600円 6,600円 13,200円 663円 690円 11,886円 184,800円 184,800円 36,100円
                    通常出荷日 8日目~   8日目~   15日目   10日目~   10日目~   15日目   15日目   15日目   10日目~  

                    旭製作所 反応容器用Oリング(パーフロ)9220シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました