(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DSK103多目的電気乾燥庫三相200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DSK103多目的電気乾燥庫三相200V

通常価格(税別)
498,969円
税込価格
548,866円

【特長】・電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラ...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3236-12

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

DSK103

1個

498,969( 548,866円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
【商品仕様】
・電源(V):三相200
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:640×825×1820
・消費電力(kW):2.7
・乾燥室(室):1
・付属トレイ(枚):10
・質量(kg):96
・使用温度範囲:室温+5~70℃(オプションで80℃まで)
・ヒーター線方式:シーズヒーター
・本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
・生産国:韓国
・重量:96kg
・メーカー型番:DSK103
・コード番号:492-3707

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DSK103多目的電気乾燥庫三相200V

DSK103多目的電気乾燥庫三相200V

    DSK101多目的電気乾燥庫単層200V

    DSK101多目的電気乾燥庫単層200V

      DSK203多目的電気乾燥庫三相200V

      DSK203多目的電気乾燥庫三相200V

        DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

        DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

          VTEC75強制循環式恒温器わかば

          VTEC75強制循環式恒温器わかば

            VTEC154強制循環式恒温器わかば

            VTEC154強制循環式恒温器わかば

              VTEC40強制循環式恒温器わかば

              VTEC40強制循環式恒温器わかば

                電気乾燥庫

                電気乾燥庫

                  小型卓上恒温振盪器

                  小型卓上恒温振盪器

                    ECウォーターバス 丸型

                    ECウォーターバス 丸型

                      トーマス科学 恒温水槽 T3

                      トーマス科学 恒温水槽 T3

                        メーカー 静岡製機 静岡製機 静岡製機 静岡製機 いすゞ製作所 いすゞ製作所 いすゞ製作所 静岡製機 東京硝子器械 アズワン 三商
                        通常価格 498,969円 498,969円 725,206円 725,206円 301,340円 328,380円 275,051円 505,900円 166,653円 4,200円 99,508円
                        通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   19日目   19日目   19日目   4日目   6日目   1日目   19日目  
                        アズワン型番 61-3236-12 61-3236-11 61-3236-14 61-3236-13 - - - - - - -

                        DSK103多目的電気乾燥庫三相200Vのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました