(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラントムソンプリズム GTPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グラントムソンプリズム GTPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,000円 ~ 155,000円
税込価格
41,800円 ~ 170,500円

【特長】・透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られる特殊な偏...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
外径(φmm)
長さ(mm)
適応波長
φA
消光比
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
15
18
200~900
φ6mm
<5×10^-6
61-6885-49

1個

57,710( 63,481円 )

-

  • 注文停止中
25.4
21
200~900
φ8mm
<5×10^-6
61-6885-50

1個

65,670( 72,237円 )

-

25.4
24.5
200~900
φ10mm
<5×10^-6
61-6885-51

1個

87,000( 95,700円 )

15日目

  • 注文停止中
30
32.5
200~900
φ15mm
<5×10^-6
61-6885-52

1個

155,000( 170,500円 )

-

  • 注文停止中
15
23
350~2300
φ6mm
<5×10^-5
61-6885-53

1個

38,000( 41,800円 )

-

  • 注文停止中
15
26
350~2300
φ6mm
<5×10^-5
61-6885-57

1個

46,000( 50,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られる特殊な偏光素子です。
・高精度な偏光実験を行う場合に使用します。
・可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
・グラントムソンプリズムは金属の枠に納められていて、枠をホルダーに固定しても素子には応力がかかりません。
・方解石タイプのグラントムソンプリズムは、入射角度の許容範囲を2段階で選べます。
・グラントムソンプリズムの表面には単層の反射防止膜コートが施されていて、高い透過率が得られてます。
・高出力レーザ用のグランレーザプリズム GLPB/GLPCやウォラストンプリズム WPPB/WPPCもご用意しております。
・許容角度を必要とされる場合はご確認ください。
・※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。
・※グラントムソンプリズムを透過しない光は、全て素子の側面で吸収・散乱されます。
・※方解石は天然の結晶なので、品質のばらつきや個体差があります。
・※偏光プリズムに許容角度以上の入射角度で光線を入れると消光しないことがあります。
・※また、許容角度の中心軸はプリズムの貼り合わせ向きや波長に依存し、偏光プリズムの光軸に対し角度を持つことがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラントムソンプリズム GTPシリーズ

グラントムソンプリズム GTPシリーズ

    グランレーザプリズム GLPシリーズ

    グランレーザプリズム GLPシリーズ

      シグマ光機 グランテーラープリズム GYPシリーズ

      シグマ光機 グランテーラープリズム GYPシリーズ

        シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

        シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

          クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

          クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

            アズワン グランテーラープリズム GYPシリーズ

            アズワン グランテーラープリズム GYPシリーズ

              ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)通信用LDを使った偏光実験に使用

              ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)通信用LDを使った偏光実験に使用

                クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

                クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

                  誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

                  誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

                    アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

                    アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

                      偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

                      偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

                        偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

                        偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

                          シグマ光機 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

                          シグマ光機 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

                            メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 アズワン シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                            通常価格 38,000円 66,665円 54,000円 54,725円 11,400円 54,000円 95,000円 11,400円 15,200円 54,725円 13,000円 28,358円 142,500円
                            通常出荷日 15日目~   15日目   15日目~   15日目   15日目~   15日目~   15日目   15日目~   15日目   15日目   15日目~   15日目~   15日目  

                            グラントムソンプリズム GTPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました