(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帝健 耐熱・防災シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帝健 耐熱・防災シート

通常単価(税別)
21,280円
税込単価
23,408円

軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。折りたたみや運搬が容易です。水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ODグリーン
  • 幅×長さ(m):
    1X1
  • メーカー商品名:
    耐熱防災シート CY-2
  • メーカー型番:
    CY-2
  • アズワン型番:
    8-1089-01
  • 材質:
    コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維
  • 特長:
    軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。折りたたみや運搬が容易です。水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。切ってもほつれにくいです。
  • 耐熱温度:
    450℃以下
  • 脚注:
    茶色・ベージュ、ロットにより色が異なる場合があます。
  • 内容量:
    1枚

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS2

1枚

1個

21,280( 23,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。折りたたみや運搬が容易です。水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。切ってもほつれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帝健 耐熱・防災シートの型番CS2のページです。
型番CS2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帝健 耐熱・防災シート

帝健 耐熱・防災シート

    耐熱防災シート CS2

    耐熱防災シート CS2

      養生シート ミナダン

      養生シート ミナダン

        養生シート プラベニヤ

        養生シート プラベニヤ

          養生クッションマット SCM-BLシリーズ

          養生クッションマット SCM-BLシリーズ

            リフォームカーテンカーテンノミ

            リフォームカーテンカーテンノミ

              養生マット

              養生マット

                トラックシート(帆布)

                トラックシート(帆布)

                  和気産業 養生シート

                  和気産業 養生シート

                    ラミダン 養生シート ミナフォーム

                    ラミダン 養生シート ミナフォーム

                      ダンボールプラスチック養生シート

                      ダンボールプラスチック養生シート

                        CHECKERS 敷板 スラブマット”

                        CHECKERS 敷板 スラブマット”

                          白ゴムシート

                          白ゴムシート

                            メーカー 帝健 アズワン 酒井化学工業 積水化学工業 E-Value エムエフ トラスコ中山 ユタカメイク 和気産業 酒井化学工業 トラスコ中山 CHECKERS 和気産業
                            通常価格 21,280円 18,758円 476円 473円 962円 10,770円 2,949円 21,876円 3,058円 1,023円 907円 12,511円 253円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   3日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 防炎シート 防炎シート 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート トラックシート - 養生シート 養生シート - 養生シート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - シートタイプ
                            ODグリーン その他 - 半透明 ブルー - グレー グリーン - ブルー その他 ブラック ホワイト
                            幅×長さ(m) 1X1 1×1 0.91X1.82 0.91X1.82 - - - - - 0.91X1.82 0.91X1.82 - 0.1×0.1
                            メーカー商品名 耐熱防災シート CY-2 - - - - - - - - - - - -

                            帝健 耐熱・防災シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました