(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックピニオンステージ(X軸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAR-34601
ラックピニオンステージ(X軸) コールドライト UV レーザーカンレン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,300円 ~ 22,500円
税込価格
16,830円 ~ 24,750円

使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適したUV・レーザー関...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UV・レーザー関連用品
  • 光源タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    X軸
  • 特長:
    駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適します。
  • 材質:
    真鍮
  • 表面処理:
    黒・シルバー塗装
  • 移動量/1回転(mm):
    約20
  • 表示分解能(mm):
    0.1
  • 内容量:
    1台

型番

TAR-34601 解除

Loading...

使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークに適したラックピニオンステージ

駆動調整方式はラックギアとピニオンギア。使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適している。

TAR-34601

TAR-34601

TAR-34801

TAR-34801

TAR-34141

TAR-34141

商品仕様について

品番型番ステージ面(mm)ストローク(mm)移動精度(mm)
1-8322-01TAR-3460134×60±150.02
1-8322-02TAR-3480134×80±250.03
1-8322-03TAR-3414134×140±500.03
  • 材質:真鍮
  • 表面処理:黒・シルバー塗装
  • 移動量/1回転:約20mm
  • 表示分解能:0.1mm

各部の外形図

(単位:mm)

ラックピニオンステージの商品説明
ラックピニオンステージの商品説明
ラックピニオンステージの商品説明
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量(kg)
ステージ面(mm)
メーカー商品名
メーカー型 番
アズワン型番
ストローク(mm)
移動精度(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TAR-34601

0.5
34X60
ステージ(X軸)TAR-34601
TAR-34601
1-8322-01
±15
0.02
1台

1個

15,300( 16,830円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適したUV・レーザー関連用品。
【特長】
・駆動調整方式はラックギアとピニオンギア。
・移動量は1回転が約20mm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックピニオンステージ(X軸)

ラックピニオンステージ(X軸)

    ラックピニオンステージ(X軸)TARシリーズ

    ラックピニオンステージ(X軸)TARシリーズ

      ラックピニオンステージ(Z軸)

      ラックピニオンステージ(Z軸)

        ラックピニオンステージ(XY軸)

        ラックピニオンステージ(XY軸)

          小型薄型アルミ光学ベンチ

          小型薄型アルミ光学ベンチ

            コールドミラー

            コールドミラー

              小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

              小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                θ軸粗微動ステージ

                θ軸粗微動ステージ

                  直線偏光フィルター

                  直線偏光フィルター

                    可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                    可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                      回転ステージ(粗微動)

                      回転ステージ(粗微動)

                        紫外線LEDスポット照射装置

                        紫外線LEDスポット照射装置

                          近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

                          近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

                            メーカー シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン アズワン シグマ光機 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 15,300円 15,300円 15,300円 22,695円 16,387円 39,425円 7,000円 28,000円 4,670円 3,000円 26,600円 158,000円 6,000円
                            通常出荷日 17日目~   15日目~   1日目   15日目~   17日目~   18日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ UV・レーザー関連用品 UV・レーザー関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - UV・レーザー関連用品 その他関連用品 - UV・レーザー関連用品 その他関連用品 UV・レーザー関連用品 -
                            光源タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - LED その他 - - その他 LED -
                            詳細タイプ X軸 - - XY軸 - - - - - - - - -
                            特長 駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適します。 - 使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。 使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。 光軸を低くできる薄型タイプで、M6ネジを用いて定盤への直接固定も可能です。光学系の構築に必要な各要素を、キャリアを用いて直線上に配置できます。キャリアをスライドさせることにより、常に光軸を維持した状態での調整が可能です。各コンポーネントの間隔調整が容易です。 - - 粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。 - - - - -
                            材質 真鍮 - 真鍮・アルミニウム 真鍮 アルミニウム・黒アルマイト - - 真鍮 - - - - -

                            ラックピニオンステージ(X軸)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました