(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス MZ623 500℃耐熱手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックス MZ623 500℃耐熱手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,300円
税込単価
10,230円

【特長】・高強力繊維「ザイロン®」「ケブラー®」を使用し、高耐熱性・高切創性を...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-4696-09

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ623

1個

9,300( 10,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力繊維「ザイロン®」「ケブラー®」を使用し、高耐熱性・高切創性を有しています。
・手の平部の内側には断熱材として、パラ系アラミド繊維フエルトを使用しています。
【商品仕様】
・材質:甲・平裾/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼)
・全長:26cm
・素材耐熱温度:平側-500℃、甲側-300℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マックス MZ623 500℃耐熱手袋の型番MZ623のページです。
型番MZ623に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックス MZ623 500℃耐熱手袋

マックス MZ623 500℃耐熱手袋

    マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロング

    マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロング

      500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

      500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

        500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

        500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

          MZ633 300℃耐熱ミトン

          MZ633 300℃耐熱ミトン

            マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

            マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

              マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627

              マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627

                マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                  マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                  マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                    耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

                    耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

                      高耐熱用手袋

                      高耐熱用手袋

                        マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

                        マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

                          マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

                          マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン アズワン アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン アズワン マックス(手袋) マックス(手袋)
                            通常価格 9,300円 9,800円 9,300円 9,800円 5,000円 7,968円 8,448円 16,000円 18,445円 3,950円 16,000円 21,292円 18,396円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   4日目~   4日目~  
                            アズワン型番 61-4696-09 61-4696-11 - - - - - - - - - - -

                            マックス MZ623 500℃耐熱手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました