(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

避難用ロープはしご EK型9m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

避難用ロープはしご EK型9m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,900円
税込単価
32,890円

【特長】・はしご取付金具を交換できます。【商品仕様】・幅(mm):350・長さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EK9

1個

29,900( 32,890円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしご取付金具を交換できます。
【商品仕様】
・幅(mm):350
・長さ(m):9
・ロープ径(mm):12.5
・上部取付金具:窓枠用
・質量(kg):12.4
・踏ざん間隔:330mm
・内幅間隔:320mm
・耐荷重:100kg
・ロープ:ビニロン
・ステップ:鋼製クロメートメッキ
・生産国:日本
・重量:12.4kg
・※避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。
・メーカー型番:EK9
・コード番号:243-0193

(i)ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

避難用ロープはしご EK型9mの型番EK9のページです。
型番EK9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

避難用ロープはしご EK型9m

避難用ロープはしご EK型9m

    避難用ロープはしご EK型6m

    避難用ロープはしご EK型6m

      避難用ロープはしご EK型5m

      避難用ロープはしご EK型5m

        避難用ロープはしご EK型4m

        避難用ロープはしご EK型4m

          避難用ロープはしご EK型8m

          避難用ロープはしご EK型8m

            避難用ロープはしご EK型7m

            避難用ロープはしご EK型7m

              避難用ロープはしご EK型15m

              避難用ロープはしご EK型15m

                避難用ロープはしご EK型20m

                避難用ロープはしご EK型20m

                  EK用格納箱EKB型 EK-4~7用

                  EK用格納箱EKB型 EK-4~7用

                    避難用ロープはしご EKシリーズ

                    避難用ロープはしご EKシリーズ

                      メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン
                      通常価格 29,900円 23,326円 20,894円 18,913円 27,739円 25,308円 50,700円 72,707円 16,392円 38,277円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   18日目   18日目   4日目   12日目  
                      商品タイプ 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご - -
                      規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - -
                      最大使用質量(kg) 600 600 600 600 600 600 600 760 - 100
                      アズワン型番 61-3332-86 61-3332-83 61-3332-82 61-3332-81 61-3332-85 61-3332-84 61-8240-46 61-8240-51 - -

                      避難用ロープはしご EK型9mのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました