(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5

通常単価(税別)
31,530円
税込単価
34,683円

【特長】・熱中症対策に・体に巻きつけて使用します。チューブにあけた細孔から冷風...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0477-55

型番

VT-7K2GT-5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VT-7K2GT-5

1個

31,530( 34,683円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策に
・体に巻きつけて使用します。チューブにあけた細孔から冷風が出ます。
・必要なのは圧縮空気だけ
・チューブタイプ
・チューブを体に巻き付けて使用します
【商品仕様】
・チューブの長さは1.5m
・冷却温度(入気圧力0.4MPa、入気温度35℃):7℃
・VT本体は1本
・VTカプラ、腰バンドなし
・JANコード:4959382050690
・内容量:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5の型番VT-7K2GT-5のページです。
型番VT-7K2GT-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5

個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5

    個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT

    個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT

      個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5

      個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5

        個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5

        個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5

          個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VT-7KIIT

          個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VT-7KIIT

            個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII

            個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII

              個人用冷却器 クーレット

              個人用冷却器 クーレット

                個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GT

                個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GT

                  個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2T

                  個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2T

                    メーカー 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン アズワン 重松製作所 重松製作所 アズワン
                    通常価格 31,530円 31,530円 32,670円 31,530円 31,530円 31,530円 34,327円 37,226円 37,226円
                    通常出荷日 8日目   12日目   8日目   10日目   8日目~   1日目~   1日目   10日目   1日目~  
                    アズワン型番 61-0477-55 61-0477-54 61-0477-53 61-0477-59 - - - 61-0477-50 -

                    個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました