(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中尾アルミ製作所 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中尾アルミ製作所 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
617円
税込単価
679円

【特長】材質がポリカーボネートで紫外線カット率が99%の軽量型保護メガネです。

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 仕様:
    リーズナブル・軽量型
  • メーカー商品名:
    セーフティめがねV10エレメント
  • メーカー型番:
    67600
  • アズワン型番:
    2-2182-01
  • 重量(g):
    22
  • 材質:
    PC(ポリカーボネート)
  • 紫外線カット率:
    99.9%
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67600

1本

5個

617( 679円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質がポリカーボネートで紫外線カット率が99%の軽量型保護メガネです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中尾アルミ製作所 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)の型番67600のページです。
型番67600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中尾アルミ製作所 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

中尾アルミ製作所 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

    アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

    アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

      GREENCROSS 安全メガネ

      GREENCROSS 安全メガネ

        一眼型保護メガネ(小型タイプ)

        一眼型保護メガネ(小型タイプ)

          ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)

          ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)

            UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

            UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

              UVEX 二眼型保護メガネ ブラック

              UVEX 二眼型保護メガネ ブラック

                一眼型保護メガネ(密着タイプ)替モールド

                一眼型保護メガネ(密着タイプ)替モールド

                  RELIEF 安全ゴーグル ワイドビュー

                  RELIEF 安全ゴーグル ワイドビュー

                    ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし無し (曇り止め加工)

                    ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし無し (曇り止め加工)

                      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

                      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

                        保護メガネ用アクセサリー メガネバンド

                        保護メガネ用アクセサリー メガネバンド

                          メーカー 中尾アルミ製作所 アズワン アークランド グリーンクロス 山本光学 ミドリ安全 UVEX UVEX ミドリ安全 イチネンアクセス ミドリ安全 UVEX 山本光学
                          通常価格 617円 1,050円 637円 921円 2,179円 842円 441円 2,323円 544円 2,364円 1,590円 810円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   7日目   9日目   2日目   6日目  
                          形状 二眼型メガネ - - 一眼型メガネ 二眼型メガネ その他 - 一眼型メガネ - 二眼型メガネ - その他
                          規格 ANSI - - JIS ANSI - - JIS - ANSI - -
                          曇り止め - - - - - - - - -
                          UVカット - - - - - -
                          耐静電性 - - - - - - -

                          中尾アルミ製作所 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました