(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,000円
税込単価
40,700円

【特長】革新的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・連続的...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0421-40-75-04

型番

YSYP-0.5P-250-Y3S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YSYP-0.5P-250-Y3S

1個

37,000( 40,700円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】革新的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。
・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。
・メディア部は極細のマイクロファイバーで構成されており、濾過精度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来型のメルトブローの3分の1以下の初期圧損が実現。
・製法は一茶の添加物、バインダーなど使用していないので電子部品、医薬品、食品の製造ラインにも安心してご利用できます。
・コード3形状(222 オーリング型)、シリコンOリング(変更可能)。
【商品仕様】
・入数:6本
・型式:YSYP-0.5 P-250P-Y3S
・孔径(μ):0.5
・濾過精度(μ):0.5
・耐差圧:0.39Mpa
・耐熱:80℃
・外形寸法:65φ(内径30φ)×250mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本の型番YSYP-0.5P-250-Y3Sのページです。
型番YSYP-0.5P-250-Y3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本

ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本

    ポリプロピレンデプスF 5μ 6本

    ポリプロピレンデプスF 5μ 6本

      ポリプロピレンデプスF 10μ DOE 5本

      ポリプロピレンデプスF 10μ DOE 5本

        ポリプロピレンデプスF 100μ DOE 5本

        ポリプロピレンデプスF 100μ DOE 5本

          ポリプロピレンデプスF 1μ DOE 5本

          ポリプロピレンデプスF 1μ DOE 5本

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 37,000円 30,000円 19,000円 19,000円 19,000円
            通常出荷日 17日目   17日目   12日目   11日目   11日目  
            TGK型番 0421-40-75-04 0421-40-75-06 - 0421-40-75-41 0421-40-75-32

            ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました