(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラグ PT1 5個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラグ PT1 5個入

通常単価(税別)
12,700円
税込単価
13,970円

【商品仕様】・PT:1・寸法 A (mm):22・寸法 二面幅B (mm):3...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0457-17-81-47

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PZ08

1個

12,700( 13,970円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PT:1
・寸法 A (mm):22
・寸法 二面幅B (mm):36
・寸法 C (mm):14
・寸法 L (mm):36
・入数(個):5
・材質:PP製
・品番:PZ-08

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラグ PT1 5個入の型番PZ08のページです。
型番PZ08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグ PT1 5個入

プラグ PT1 5個入

    異径ブッシュ PT1×PT1/2 5個入

    異径ブッシュ PT1×PT1/2 5個入

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 12,700円 13,200円
      通常出荷日 11日目   9日目  
      TGK型番 0457-17-81-47 0457-17-81-31

      プラグ PT1 5個入のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました