(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂 メス二方バルブ圧入型 RC1/2 NR0006-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂 メス二方バルブ圧入型 RC1/2 NR0006-03

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,845円 38,808円
税込単価
49,330円 42,689円

【特長】・耐薬品性に優れています・接続ネジがメネジになっております・コック(芯...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3527-39

型番

NR0006-003 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR0006-003

1個

44,845円

38,808

( 42,689円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れています
・接続ネジがメネジになっております
・コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
・Oリングを使用していないオールふっ素樹脂製品です
【商品仕様】
・接続ネジ:RC1/2
・オリフィス径(mm):9φ
・使用圧力:0.3MPa以下

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂 メス二方バルブ圧入型 RC1/2 NR0006-03の型番NR0006-003のページです。
型番NR0006-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂 メス二方バルブ圧入型 RC1/2 NR0006-03

ふっ素樹脂 メス二方バルブ圧入型 RC1/2 NR0006-03

    ふっ素樹脂 メス二方バルブ圧入型 RC1/4 NR0006-01

    ふっ素樹脂 メス二方バルブ圧入型 RC1/4 NR0006-01

      ふっ素樹脂 メス三方バルブ圧入型 RC1/4 NR0007-01

      ふっ素樹脂 メス三方バルブ圧入型 RC1/4 NR0007-01

        ふっ素樹脂 メス二方バルブ圧入型 NR0006シリーズ

        ふっ素樹脂 メス二方バルブ圧入型 NR0006シリーズ

          ふっ素樹脂 二方バルブ圧入型 10φ NR0003-03

          ふっ素樹脂 二方バルブ圧入型 10φ NR0003-03

            ふっ素樹脂 メス三方バルブ圧入型 NR0007シリーズ

            ふっ素樹脂 メス三方バルブ圧入型 NR0007シリーズ

              メーカー フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル アズワン フロンケミカル アズワン
              通常価格 44,845円 21,073円 36,006円 25,879円 26,658円 38,041円
              通常出荷日 5日目   8日目   26日目   8日目   15日目   19日目~  
              アズワン型番 61-3527-39 61-3527-37 61-3527-41 - 61-3527-27 -

              ふっ素樹脂 メス二方バルブ圧入型 RC1/2 NR0006-03のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ロートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました