(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハナキゴム 静電気用手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハナキゴム 静電気用手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

ショットブラスト等に効果を発揮するロングタイプの導電性総ゴム手袋です。耐熱性・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    天然ゴム
  • メーカー商品名:
    静電気用手袋 GC-8 黒
  • メーカー型番:
    GC-8
  • JANコード:
    4975918938928
  • 詳細タイプ:
    アーステロン
  • 全長(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    0.8
  • アズワン型番:
    1-6313-01
  • 表面抵抗値(Ω):
    5X107以下
  • 特長:
    ショットブラスト等に効果を発揮するロングタイプの導電性総ゴム手袋です。耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC-8

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ショットブラスト等に効果を発揮するロングタイプの導電性総ゴム手袋です。耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハナキゴム 静電気用手袋の型番GC-8のページです。
型番GC-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハナキゴム 静電気用手袋

ハナキゴム 静電気用手袋

    静電気用手袋,材質:天然ゴム

    静電気用手袋,材質:天然ゴム

      ハナローブ (導電性)

      ハナローブ (導電性)

        手のひらコート 制電ラインパーム手袋

        手のひらコート 制電ラインパーム手袋

          UVEX ルビフレックス ESD

          UVEX ルビフレックス ESD

            制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

            制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

              制電ラインフィット手袋 A0150 S

              制電ラインフィット手袋 A0150 S

                静電気対策手袋 エレクリーン

                静電気対策手袋 エレクリーン

                  耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H

                  耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H

                    勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                    勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                      コクゴ 制電ラインパーム手袋 A0170

                      コクゴ 制電ラインパーム手袋 A0170

                        勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                        勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                          制電ライントップ手袋 A0161

                          制電ライントップ手袋 A0161

                            メーカー ハナキゴム アズワン アズワン ショーワグローブ UVEX ショーワグローブ コクゴ 東和コーポレーション(トワロン) ダイヤゴム 勝星産業 コクゴ 勝星産業 コクゴ
                            通常価格 12,000円 12,000円 3,900円 682円 2,417円 568円 485円 1,154円 4,594円 3,529円 661円 3,529円 591円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            使用用途 静電気防止 静電気防止 導電性 静電気防止 - 導電性 - - - 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止
                            商品タイプ その他 その他 その他 すべり止め - ノンコート - - - ポリウレタン すべり止め ポリウレタン すべり止め
                            仕様 ロング ロング - 手の平コート - - - - - 手の平コート - 指先コート 指先コート
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            材質 天然ゴム - - - - - - - - - - - -

                            ハナキゴム 静電気用手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました