(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDチップ P-644S-1

ESDチップ P-644S-1【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

【仕様】・P-644-S用替チップです。・先端チップ材質:ポリエーテルエーケル...

詳細情報を確認する

型番

P-644S-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

A
(mm)
B
(mm)
先端幅
(mm)
材質耐熱温度
ESD管理値
Ω
48100.6PEEK※1315Rg<1×1012

※1. PEEK(ポリエーテルエーテルケトン):機械強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性に優れたスーパーエンジニアリングプラスチック。

外形図

単位:mm
ESDチップ P-644S-1【2個入り】  外形図
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

ESD対応有無あり先端タイプ先細りストレート
先端チップ材質ポリエーテルエーケルケトン(PEEK)適用本体P-644-S
先端幅(mm)0.6チップ長さ(mm)48
ESD管理値(Ω)Rg<1×10^12耐熱温度(℃)315

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-644S-1

1パック

2個入り

790( 869円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・P-644-S用替チップです。
・先端チップ材質:ポリエーテルエーケルケトン(PEEK)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDチップ P-644S-1の型番P-644S-1のページです。
型番P-644S-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESDチップ P-644S-1

ESDチップ P-644S-1

    ESDチップ P-645S-1

    ESDチップ P-645S-1

      プラチップ P-644P-1

      プラチップ P-644P-1

        プラチップ P-640P-1

        プラチップ P-640P-1

          ESDソフトチップ P-640J-1

          ESDソフトチップ P-640J-1

            セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

            セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

              ESDセラミックチップ P-646D-1

              ESDセラミックチップ P-646D-1

                ESDソフトチップ P-643J-1

                ESDソフトチップ P-643J-1

                  先端チップ 黒ESD

                  先端チップ 黒ESD

                    セラミックチップ P-646C-1

                    セラミックチップ P-646C-1

                      ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ A7MZ

                      ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ A7MZ

                        ESDチップ P-612S-1

                        ESDチップ P-612S-1

                          ESDチップ P-640S-1・P-641S-1・P-642S-1・P-643S-1

                          ESDチップ P-640S-1・P-641S-1・P-642S-1・P-643S-1

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン DUMONT ホーザン ケニス ホーザン ホーザン
                            通常価格 790円 790円 410円 410円 900円 4,029円 2,840円 900円 1,300円 2,564円 7,469円 430円 697円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   2日目   3日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   11日目   2日目~   2日目  
                            ESD対応有無 あり あり なし なし あり - あり あり - なし - - -
                            先端タイプ 先細りストレート その他 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート - 標準ストレート - - -
                            先端チップ材質 ポリエーテルエーケルケトン(PEEK) ポリエーテルエーケルケトン(PEEK) PBT PBT エラストマー - ジルコニアセラミック エラストマー - ジルコニアセラミック - - ポリエーテルエーケルケトン(PEEK)
                            適用本体 P-644-S P-645-S P-644-P P-640-P P-640-J - P-646-D P-643-J - P-646-C - - -
                            先端幅(mm) 0.6 6 0.6 1.2 1.5 - 0.8 3.0 0.3 0.8 - - -

                            ESDチップ P-644S-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト