(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,799円 ~ 6,163円
税込価格
4,179円 ~ 6,779円

【特長】・キトー大型マスターリンクです。・開口部が広く、各種大型クレーン、タワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーンスリング
  • その他:
    オプション
  • 寸法(mm)p:
    225
  • 材質1:
    合金鋼
  • 寸法(mm)a:
    112

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
基本使用荷重(t)
破断荷重(kN)
チェーン線径(mm)
マスターリンク寸法(mm)p
マスターリンク寸法(mm)d
寸法(mm)d
使用荷重(t)
適合チェーン線径(mm)1本吊
適合チェーン線径(mm)2本吊
適合チェーン線径(mm)3/4本吊
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4937773763206
166-3466
1200
1.1/1.5/1.7/2
100
6/7/8
-
17
17
-
6/7/8
6/7
6

4個

3,799( 4,179円 )

1日目

4937773763213
160-8616
1600
3.2
-
S:φ10、D:8、T・Q:7
225
20
20
3.2
10
8
7

4個

4,438( 4,882円 )

1日目

4937773763220
160-8617
2200
5
-
S:φ13、D:10、T・Q:8
225
23
23
5.0
13
10
8

4個

6,163( 6,779円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キトー大型マスターリンクです。
・開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
【用途】
・1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。
【材質】
・合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

    大型マスターリンクHMH

    大型マスターリンクHMH

      チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

      チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

        チェーンフック

        チェーンフック

          チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

          チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

            チェーンフック CYFシリーズ

            チェーンフック CYFシリーズ

              チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

              チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

                G-100 ENサブリンク付きマスターリンク

                G-100 ENサブリンク付きマスターリンク

                  スリングフック EKN

                  スリングフック EKN

                    アイタイプ構成部材大型マスターリンク

                    アイタイプ構成部材大型マスターリンク

                      マスターリンクサブアッセンブリー

                      マスターリンクサブアッセンブリー

                        チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

                        チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

                          アイタイプ構成部材アイフック

                          アイタイプ構成部材アイフック

                            メーカー キトー キトー キトー スリーエッチ キトー スリーエッチ キトー YOKE マーテック コンドーテック CM マーテック コンドーテック
                            通常価格 3,799円 20,474円 1,612円 17,023円 3,238円 23,270円 8,051円 5,443円 4,346円 3,048円 7,220円 30,030円 6,484円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目   5日目  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング その他 スリング チェーンスリング スリング チェーンスリング チェーンスリング
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - オプション - - - - - -
                            寸法(mm)p 225 340 - - - - 136 - - - - - -
                            材質1 合金鋼 合金鋼 合金鋼 - 合金鋼 - 合金鋼 - - - - - -
                            寸法(mm)a 112 180 - - - - 27 - - - - - -

                            チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました