(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,325円
税込単価
66,358円

【特長】・テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 高さ (mm):
    600~900
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 材質4:
    テーブル受:アルミダイカスト
  • 天板上下ストローク(mm):
    300
  • アジャスターねじサイズ:
    W3/8
  • 材質:
    脚ベース:アルミダイカスト
  • 昇降方式:
    ジャッキアップ式

型番

TRS-600S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高高さ(mm)
最小高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TRS-600S

TRS-600S

600
450
4989999002539
137-2387
15600
900
600

1個

60,325( 66,358円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。
・作業に合わせて高さ調整ができます。
・昇降式・簡易作業台です。
【用途】
・昇降式簡易補助作業台
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
・天板:スチール(メラミン焼き付け塗装)
・脚ベース:アルミダイカスト
・テーブル受:アルミダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)の型番TRS-600Sのページです。
型番TRS-600Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

    ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

    ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

      TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

      TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

        ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

        ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

          昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

          昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

            ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

            ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

              ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

              ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                  軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                  軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                    ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                    ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                      軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

                      軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                          作業台オプションキャビネット

                          作業台オプションキャビネット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール ユニオンスチール サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 60,325円 62,268円 67,428円 60,252円 65,993円 58,230円 55,167円 53,900円 49,103円 10,939円 40,412円 31,024円 22,329円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   7日目~   3日目   8日目   3日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント
                            高さ (mm) 600~900 653~953 645~925 - 700~980 - - - 800~1000 250 900~1100 740~940 -
                            均等荷重(kg) 100 100 80 60 80 60 100 - 200 - 200 200 -
                            天板材質 スチール スチール メラミン化粧 スチール メラミン化粧 スチール スチール - ステンレス - リノリューム張 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 オプション 本体 本体 オプション

                            TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました