(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60,252円 ~ 69,008円
税込価格
66,277円 ~ 75,909円

【特長】・脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 均等荷重(kg):
    60
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール製(メラミン焼き付け塗装)
  • キャスター:
    50mm ナイロン黒色自在式 2個・自在式(ストッパー付) 2個
  • 材質:
    テーブル受、脚:アルミダイカスト

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板上下ストローク(mm)
最高高さ(mm)
最小高(mm)
昇降方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
400
749~1049
4989999002430
137-2380
12000
180
1049
749
スクリュー式

1個

69,008( 75,909円 )

8日目

400
400
640~790
4989999002454
137-2382
11100
150
790
640
フリーロック式

1個

65,096( 71,606円 )

8日目

450
450
660~810
4989999002140
137-2375
10500
150
810
660
フリーロック式

1個

60,252( 66,277円 )

8日目

450
450
660~810
4989999002263
137-2377
11500
150
810
660
フリーロック式

1個

62,738( 69,012円 )

8日目

450
450
640~790
4989999002508
137-2384
14500
150
790
640
フリーロック式

1個

67,684( 74,452円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置にてロックされます(フリーロック機構)。
・テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。
【用途】
・昇降式簡易補助作業台
【材質】
・本体:スチール製(メラミン焼き付け塗装)
・天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)
・脚部およびテーブル受:アルミダイカスト
・車輪:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

    ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

    ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

      ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

      ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

        ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

        ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

          TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

          TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

            昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

            昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

              TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

              TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                  丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                  丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                    ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                    ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                      高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                      高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                        ハンドル昇降式軽量作業台

                        ハンドル昇降式軽量作業台

                          軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                          軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 60,252円 58,230円 51,200円 62,268円 60,325円 65,993円 67,428円 50,200円 53,900円 10,939円 96,034円 153,522円 49,103円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   7日目~   8日目   8日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 - 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            均等荷重(kg) 60 60 60 100 100 80 80 60 - - - 300 200
                            天板材質 スチール スチール - スチール スチール メラミン化粧 メラミン化粧 - - - ダップ化粧 ポリ化粧 ステンレス
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - オプション 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 完成品 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品 - - 組立式 完成品 組立式

                            ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました