(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広幅マグネットホワイトボードシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

広幅マグネットホワイトボードシート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,750円 ~ 34,956円
税込価格
20,625円 ~ 38,452円

【特長】・スチール面に貼れる大判シートタイプのマグネットホワイトボードです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    黒板
  • タイプ:
    マグネットシート・無地
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • 縦(mm):
    1200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スチール面に貼った状態でないと、他のマグネット製品をつけることができません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質(本体)
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PET、異方性マグネットシート
4535627102357
157-9841
2540
1800
ポリエチレンテレフタレート(PET)

1個

18,750( 20,625円 )

4日目

PET、異方性マグネットシート
4535627102364
157-3380
3380
2400
ポリエチレンテレフタレート(PET)

1個

24,000( 26,400円 )

1日目

PET、異方性マグネットシート
4535627102371
158-1402
5070
3600
ポリエチレンテレフタレート(PET)

1個

34,875( 38,363円 )

1日目

PET、ゴムマグネット
4535627102388
207-7491
6540
4200
ポリエチレンテレフタレート(PET)、ゴムマグネット

1個

34,956( 38,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール面に貼れる大判シートタイプのマグネットホワイトボードです。
・1枚から別製対応可能(サイズ・罫引き)です。
・消去性の良い、日本製ホワイトボードフィルムです。
・使わないときは、丸めて保管ができます。
・マグネットなので簡単に着脱ができます。
・縦横どちらでも貼れます。
・ハサミやカッターで簡単にカットできます。
【用途】
・会議やミーティングに
・フレームワークに
【材質】
・ポリエチレンテレフタレート(PET)
・異方性マグネットシート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スチール面に貼った状態でないと、他のマグネット製品をつけることができません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広幅マグネットホワイトボードシート

広幅マグネットホワイトボードシート

    WS-1 ホワイトボードシート

    WS-1 ホワイトボードシート

      プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHWT(889-478)

      プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHWT(889-478)

        プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-340SHW(889-475)

        プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-340SHW(889-475)

          エコロジークロス掲示板(ピン専用 暗線入り)

          エコロジークロス掲示板(ピン専用 暗線入り)

            エコロジークロス掲示板(マグネット・ピン両用)

            エコロジークロス掲示板(マグネット・ピン両用)

              アルミ製案内板

              アルミ製案内板

                片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)

                片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)

                  メーカー マグエックス 日本緑十字社 プラス プラス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 18,750円 10,883円 50,510円 36,076円 17,191円 17,625円 36,991円 36,824円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   9日目   8日目   2日目~   1日目   1日目~  
                  商品タイプ 黒板 - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) スタンド式 スタンド式
                  タイプ マグネットシート・無地 - - - - - - -
                  厚さ(mm) 0.4 - - - - - - -
                  縦(mm) 1200 - - - - - - -

                  広幅マグネットホワイトボードシートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました