(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ロゴ転写ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ロゴ転写ステッカー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,075円
税込価格
1,183円

【特長】・「TRUSCO」ロゴの転写ステッカーです。・カッティングシート文字で...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    45
  • サイズ(長手)(mm):
    200
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 材質:
    カッティングシート
  • タイプ:
    転写タイプ
  • 質量(g):
    4.000

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999100105
161-1164

2個

1,075( 1,183円 )

1日目

4989999100112
161-1165

2個

1,075( 1,183円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「TRUSCO」ロゴの転写ステッカーです。
・カッティングシート文字です。
・貼り付けて、剥離紙をはがすだけで、簡単に貼り付けることが出来ます。
【用途】
・ブランドロゴを表示する

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ロゴ転写ステッカー

TRUSCO ロゴ転写ステッカー

    中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12M

    中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12M

      小判札

      小判札

        TRUSCO 自立式差し込みポップケース

        TRUSCO 自立式差し込みポップケース

          転写用シート(シート用)転写用シート

          転写用シート(シート用)転写用シート

            安全反射シート

            安全反射シート

              安全反射トラシート

              安全反射トラシート

                蓄光シート

                蓄光シート

                  光 無地板一つ穴  L50×W150

                  光 無地板一つ穴 L50×W150

                    ホログラムシート No.5063・No.5064

                    ホログラムシート No.5063・No.5064

                      メーカー トラスコ中山 中川ケミカル トラスコ中山 トラスコ中山 中川ケミカル 和気産業 和気産業 マイスト マイスト
                      通常価格 1,075円 5,300円 162円 1,598円 301円 1,121円 1,190円 747円 161円 283円
                      通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   2日目   2日目   5日目  
                      使用形体 貼る 貼る 吊るす 置く 貼る 貼る 貼る 貼る 吊るす 貼る
                      形状 横型 横型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型
                      サイズ(短手)(mm) 45 450 - 220 225 100 100 66 50 70
                      サイズ(長手)(mm) 200 12000 - 310 310 150 150 137 150 140
                      粘着・テープ 有り 有り 無し 無し 有り 有り 有り 有り 無し 有り

                      TRUSCO ロゴ転写ステッカーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました