(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガスタンド(反射シート有り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガスタンド(反射シート有り)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,037円
税込単価
4,441円

【特長】・人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 色:
    イエロー
  • 幅×高さ(mm):
    255×930
  • 表示内容:
    無地(反射シート付)
  • JANコード:
    4978684091866
  • トラスココード:
    160-7759
  • 質量(g):
    1075.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

型番

SF-75-Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-75-Y

5個

4,037( 4,441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。
・台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約4kg、満砂時:約5kg)
・樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。
・持ち運びに便利な持ち手つき。
・持ち運びに便利な持ち手つき。
・反射シート付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガスタンド(反射シート有り)の型番SF-75-Yのページです。
型番SF-75-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガスタンド(反射シート有り)

メガスタンド(反射シート有り)

    メガスタンド(反射シート無し)

    メガスタンド(反射シート無し)

      メガスタンド 反射シート有(立入禁止シール1枚付)

      メガスタンド 反射シート有(立入禁止シール1枚付)

        メガスタンド 反射シート有(駐車禁止シール1枚付)

        メガスタンド 反射シート有(駐車禁止シール1枚付)

          メガスタンド 反射シート有(危険注意シール1枚付)

          メガスタンド 反射シート有(危険注意シール1枚付)

            プリズムコーンカバー反射両面 KK

            プリズムコーンカバー反射両面 KK

              ヘビーコーン

              ヘビーコーン

                緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

                緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

                  トラコーン

                  トラコーン

                    コーン用反射矢印板

                    コーン用反射矢印板

                      スコッチコーン

                      スコッチコーン

                        折りたたみカラーコーン

                        折りたたみカラーコーン

                          ユニット コーンウエイト

                          ユニット コーンウエイト

                            メーカー ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 仙台銘板 グリーンクロス 日本緑十字社 トラスコ中山 つくし工房 ミツギロン工業 TAKAGI ユニット
                            通常価格 4,037円 3,898円 6,208円 6,105円 5,321円 6,410円 5,310円 2,660円 1,031円 8,077円 1,638円 1,180円 773円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - - カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション
                            イエロー イエロー イエロー イエロー イエロー - - - イエロー/ブラック レッド/ホワイト - レッド -
                            幅×高さ(mm) 255×930 255×930 255×930 255×930 255×930 - - 370×757 380×700 500×300 380×700 - -
                            表示内容 無地(反射シート付) 無地(反射シートなし) 立入禁止 駐車禁止 危険注意 - - - - - - - -
                            JANコード 4978684091866 4978684091842 4978684091958 4978684091965 4978684091972 - - - - - - - -

                            メガスタンド(反射シート有り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました