(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCP-70RT-F-T
積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RT マルチコ-ン・MCP-70RT リフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,236円
税込単価
29,960円

【特長】・風速約35m/s でも倒れない低重心設計です。(※社内工場耐風試験機...

詳細情報を確認する

型番

MCP-70RT-F-T 解除

Loading...

 
カタログを表示

MCP-70RT-F-T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCP-70RT-F-T

フォークリフト注意
160-1592

1個

27,236( 29,960円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風速約35m/s でも倒れない低重心設計です。(※社内工場耐風試験機にて測定)
【用途】
・敷地内の案内標示に。
【材質】
・軟質塩化ビニル
【セット内容】
・取扱い説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RTの型番MCP-70RT-F-Tのページです。
型番MCP-70RT-F-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RT

積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RT

    積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RN

    積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RN

      積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RW

      積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RW

        積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RS

        積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RS

          コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

          コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

            チッコウコーン

            チッコウコーン

              コーン透明表示カバー

              コーン透明表示カバー

                コーンサイントップ(A3横タイプ)

                コーンサイントップ(A3横タイプ)

                  カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                  カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                    NCS-34K コーンサイン

                    NCS-34K コーンサイン

                      ヘビーコーン専用カバー

                      ヘビーコーン専用カバー

                        コーン用ジョイント

                        コーン用ジョイント

                          ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプ

                          ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプ

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット アズワン 日本緑十字社 グリーンクロス エスコ キタムラ産業
                            通常価格 27,236円 14,460円 22,643円 16,758円 620円 2,485円 720円 2,513円 1,000円 2,683円 313円 680円 3,151円
                            通常出荷日 11日目   4日目   11日目   11日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション - - - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            レッド レッド レッド レッド その他 レッド/ホワイト - イエロー - - - - -
                            高さ(mm) 700 700 700 700 - - - - - - - - -
                            材質1 軟質塩化ビニル 軟質塩化ビニル 軟質塩化ビニル 軟質塩化ビニル - - - - - - - - -
                            幅(mm) 394 394 394 394 - - - - - - - - -

                            積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCP-70RT-A-T
                            MCP-70RT-B-T
                            MCP-70RT-C-T
                            MCP-70RT-D-T
                            MCP-70RT-E-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード

                            27,236円

                            ( 29,960円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            駐車禁止160-1582

                            27,236円

                            ( 29,960円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            進入禁止160-1587

                            27,236円

                            ( 29,960円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            歩行者注意160-1568

                            27,236円

                            ( 29,960円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            駐車場160-1573

                            27,236円

                            ( 29,960円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            工事中160-1581

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました