(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118,248円
税込単価
130,073円

【特長】・海水の取水・循環用です。・接液部の金属部分には、チタンを採用し、ポン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 材質1:
    インペラ:樹脂
  • 材質2:
    主軸:チタン(接液部)
  • 材質3:
    ケーシング:樹脂
  • 液質:
    海水・汚物水(pH5~9)0~40℃
  • 電源コード長さ(m):
    6
  • ポンプ最大水深:
    5m

型番

WUZ4-505-0.75 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WUZ4-505-0.75

50
15.2
171-7442
9000.0
50
50
0.75
三相200
3.8

1個

118,248( 130,073円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・海水の取水・循環用です。
・接液部の金属部分には、チタンを採用し、ポンプ部には樹脂を採用しており、腐食に強く軽量で取扱いも容易です。
・インペラ、ケーシングなど強度の必要な樹脂部品は、ガラス繊維入強化樹脂を使用しています。
・ポンプはボルテックスタイプで、インペラは異物のつまりにくい片面オープンのインぺラを採用し、異物通過性能に優れています。
・二重軸封式でモーターへの浸水を防止しています。
【用途】
・海水用。
・魚介類の養殖場・加工場・各種雑排水用。
【材質】
・インペラ:樹脂
・主軸:チタン(接液部)
・ケーシング:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型の型番WUZ4-505-0.75のページです。
型番WUZ4-505-0.75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程5.2~13.2m

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程5.2~13.2m

            排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程14.2m

            排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程14.2m

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

                排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

                排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

                  排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

                  排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

                    寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

                    寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

                      海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                      海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                        樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                        樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                          大型工事用水中ポンプ (非自動)

                          大型工事用水中ポンプ (非自動)

                            メーカー 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所
                            通常価格 118,248円 82,819円 51,369円 58,084円 77,090円 106,750円 77,366円 55,959円 80,705円 68,844円 96,732円 42,668円 213,025円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - - - -
                            材質1 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 - - - -
                            材質2 主軸:チタン(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) - - - -
                            材質3 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 - - - -
                            液質 海水・汚物水(pH5~9)0~40℃ - - - - 汚水・汚物水0~40℃ 汚水・汚物水0~40℃ 汚水・汚物水0~40℃、pH5~9 汚水・汚物水0~40℃、pH5~9 - - - -

                            海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました