(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,954円
税込単価
13,149円

【特長】・素材に耐候性に優れたポリウレタンを使用しているため、傷や摩耗に強く永...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 横(mm):
    450
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 取付仕様詳細:
    貼付タイプ
  • 縦(mm):
    300
  • 表示内容詳細:
    段差注意
  • JANコード:
    4953871218387
  • 質量(g):
    100.000
  • トラスココード:
    160-2626
  • 材質1:
    基材:耐候性ポリウレタン、アルミ
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 専用プライマーの使用を推奨します。

型番

RHN4530D 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他取付仕様その他
横(mm)450厚さ(mm)0.9
取付仕様詳細貼付タイプ縦(mm)300
表示内容詳細段差注意JANコード4953871218387
質量(g)100.000トラスココード160-2626
材質1基材:耐候性ポリウレタン、アルミ材質2粘着剤:ゴム系

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RHN4530D

1個

11,954( 13,149円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材に耐候性に優れたポリウレタンを使用しているため、傷や摩耗に強く永くご使用頂けます。
【用途】
・石・タイル・アスファルト・コンクリート等あらゆる床材に貼る事が出来ます。
【材質】
・基材:耐候性ポリウレタン、アルミ
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 専用プライマーの使用を推奨します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意Dの型番RHN4530Dのページです。
型番RHN4530Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意D

路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意D

    路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 足元注意H

    路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 足元注意H

      路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 ストップE

      路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 ストップE

        路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意C

        路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意C

          路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 撮影禁止F

          路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 撮影禁止F

            路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 指差呼称B

            路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 指差呼称B

              蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)300X300

              蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)300X300

                蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)40X210 階段用L6

                蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)40X210 階段用L6

                  路面貼用シートユニロードフィット

                  路面貼用シートユニロードフィット

                    ソフトサインボードミニ (矢印板)

                    ソフトサインボードミニ (矢印板)

                      アスベスト標識  「注意 アスベスト除去中 立入禁止」

                      アスベスト標識 「注意 アスベスト除去中 立入禁止」

                        ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

                        ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

                          路面標示ステッカー 円形表示タイプ

                          路面標示ステッカー 円形表示タイプ

                            メーカー 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル ユニット 仙台銘板 日本緑十字社 仙台銘板 日本緑十字社
                            通常価格 11,954円 11,847円 11,342円 11,342円 12,260円 11,847円 12,202円 3,288円 2,218円 24,273円 20,000円 29,915円 4,620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - 表示スタンド用パーツ その他 - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド -
                            取付仕様 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - - - - -
                            横(mm) 450 450 450 450 450 - 300 210 - - - - -
                            厚さ(mm) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 - 1.1 1.1 - - - - -
                            取付仕様詳細 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ - - - - -

                            路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト