(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,151円
税込価格
2,366円

【特長】・18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    ブルー/ホワイト
  • ゲージ数:
    18
  • 厚さ(mm):
    約0.9
  • すべり止め:
    あり
  • 材質1:
    繊維部:高強力ポリエチレン、ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999101645
161-2445
18.4
24
8.5
34.000
ブラウン

3個

2,151( 2,366円 )

1日目

M
4989999101638
161-2444
18
23
8
32
イエロー

3個

2,151( 2,366円 )

1日目

S
4989999101621
161-2443
17
22
7.5
30
レッド

3個

2,151( 2,366円 )

2日目

XL
4989999101652
161-2446
19
25
9
36
ブラック

3個

2,151( 2,366円 )

1日目

XS
4989999101614
161-2442
16
21
7
28
パープル

3個

2,151( 2,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。
・手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。
・糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
【用途】
・薄板鋼板、ガラス板加工作業
・カッターなどの刃物を扱う作業
・機械メンテナンス作業
・組立作業
【材質】
・繊維部:高強力ポリエチレン、ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング

TRUSCO 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング

    耐切創手袋 NEOカットレジスト

    耐切創手袋 NEOカットレジスト

      勝星 セーフティグラブ ハード

      勝星 セーフティグラブ ハード

        アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

        アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

          ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

          ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

            耐切創手袋 ケブラー

            耐切創手袋 ケブラー

              耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

              耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

                高強力ポリエチレン 耐切創手袋

                高強力ポリエチレン 耐切創手袋

                  耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

                  耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

                    耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                    耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                      耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                      耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                        メーカー トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 トラスコ中山 ショーワグローブ ミドリ安全 ショーワグローブ トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) 川西工業 東和コーポレーション(トワロン)
                        通常価格 2,151円 1,311円 1,363円 1,183円 13,284円 1,293円 1,669円 1,843円 2,386円 1,752円 2,001円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                        使用用途 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創
                        商品タイプ ポリウレタン - その他 アラミド ポリウレタン その他 すべり止め すべり止め - その他 ニトリルゴム
                        仕様 背抜き - 手の平コート - ロング - 手の平コート 手の平コート - - 手の平コート
                        ブルー/ホワイト - - - - - - グレー - - -
                        ゲージ数 18 - - - - - - - - - -

                        TRUSCO 耐切創手袋 ポリウレタンコーティングのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました