(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 4本吊セフティパワーロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 4本吊セフティパワーロープ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,688円 ~ 62,207円
税込価格
49,157円 ~ 68,428円

【特長】・イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしまし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 全長(m):
    1.5
  • 材質1:
    ロープの芯:イザナス
  • 材質2:
    表面布:ポリエステル
  • 材質3:
    リング:特殊合金鋼
  • 材質4:
    ラッチ付きフック:特殊合金鋼

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)
トラスココード
ロープ径(mm)
使用荷重(kg)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.8
161-2265
12
1800(吊り角度60度以内)
6200.0

1個

62,207( 68,428円 )

8日目

0.52
161-2266
9
980(吊り角度60度以内)
3450.0

1個

44,688( 49,157円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。
・主材にイザナスを使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。
・油さびが出ないため、荷物が汚れません。
・ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。
・チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
【用途】
・荷役、運搬吊り作業。
・各種工場の屋内での玉掛け作業に。
【材質】
・ロープの芯:イザナス
・表面布:ポリエステル。
・リング:特殊合金鋼。
・ラッチ付きフック:特殊合金鋼。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 4本吊セフティパワーロープ

TRUSCO 4本吊セフティパワーロープ

    TRUSCO 2本吊セフティパワーロープ

    TRUSCO 2本吊セフティパワーロープ

      JISトゲ無し玉掛けワイヤー(メッキ) ZT

      JISトゲ無し玉掛けワイヤー(メッキ) ZT

        ロープスリング セフティパワーロープ

        ロープスリング セフティパワーロープ

          TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

          TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

            玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL

            玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL

              パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

              パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

                玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL-4Pシリーズ

                玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL-4Pシリーズ

                  JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                  JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                    二点吊りワイヤー

                    二点吊りワイヤー

                      玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径12mm)

                      玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径12mm)

                        玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径9mm)

                        玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径9mm)

                          サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                          サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエッチ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック トラスコ中山 大洋製器工業 日興製綱 トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエッチ
                            通常価格 44,688円 20,160円 3,352円 3,813円 25,483円 38,203円 9,801円 22,088円 2,162円 12,090円 20,644円 16,818円 1,797円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   5日目~   1日目   5日目   9日目   1日目~   1日目   4日目~  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                            全長(m) 1.5 1.5 - - - - - - - 2 - - -
                            材質1 ロープの芯:イザナス - - - ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 - ロープ:炭素鋼 - - ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 -
                            材質2 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル - 表面布:ポリエステル 芯:麻芯 芯:麻芯 - 芯:麻芯 - - 芯:麻芯 芯:麻芯 -
                            材質3 リング:特殊合金鋼 リング:特殊合金鋼 - - スリーブ:アルミ合金 スリーブ:アルミ合金 - スリーブ:アルミ合金 - - スリーブ:アルミ合金 スリーブ:アルミ合金 -

                            TRUSCO 4本吊セフティパワーロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました