(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,188円
税込単価
69,507円

【特長】・オートブレーキシステム採用です。・ハンドル部レバーを握り、ブレーキを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4989999100211
  • トラスココード:
    161-1508
  • 質量(g):
    55000.0
  • 材質2:
    本体表面処理:粉体塗装
  • 材質3:
    床板:プラスチック
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    251
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:
    745×1030×1449
  • 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:
    800×1230×1700

(i)ご注意

  • 坂道など不安定な場所等でのストップを保証する機能ではありません。状況により自在車側のストッパーもご使用ください。

型番

OTB-1180 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OTB-1180

1個

63,188( 69,507円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートブレーキシステム採用です。
・ハンドル部レバーを握り、ブレーキを解除しないと走行できない構造のため安全です。
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装
・床板:プラスチック
・キャスター金具:スチール

(i)ご注意

  • 坂道など不安定な場所等でのストップを保証する機能ではありません。状況により自在車側のストッパーもご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキの型番OTB-1180のページです。
型番OTB-1180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ

TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ

    TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)

    TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)

      TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー

      TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー

        カーゴプレスタ 観音扉付き

        カーゴプレスタ 観音扉付き

          セキュリティーカーゴ Hー1900

          セキュリティーカーゴ Hー1900

            ハイテナー用ゴムベルト

            ハイテナー用ゴムベルト

              ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1100x800x2000

              ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1100x800x2000

                ヤマト SRC-3用スチール中間棚

                ヤマト SRC-3用スチール中間棚

                  ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

                  ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

                    カゴ台車 L

                    カゴ台車 L

                      鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

                      鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

                        TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 直進仕様

                        TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 直進仕様

                          セキュリティーカーゴEU(メッキ仕様)

                          セキュリティーカーゴEU(メッキ仕様)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ワコーパレット ワコーパレット トラスコ中山 ワコーパレット ヤマト・インダストリー ワコーパレット 三商 ヤマト・インダストリー トラスコ中山 ワコーパレット
                            通常価格 63,188円 46,211円 44,067円 44,185円 119,124円 752円 38,992円 5,838円 39,126円 11,800円 26,832円 56,356円 83,865円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   7日目   12日目   4日目~   8日目   4日目  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 - - - - カゴ車 - カゴ車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - - - - スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 400 500 500 - 500 - - - - - 500 500 400
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - オプション - オプション - - 本体 - -
                            JANコード 4989999100211 - - - - - - - - - - 4989999547061 -

                            TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました