(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAILOVE ダイローブT1-Nエプロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DAILOVE ダイローブT1-Nエプロン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,218円
税込単価
4,640円

【特長】・耐透過フィルムを使った耐溶剤用エプロンです。・ゴムやビニール製のエプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    耐溶剤
  • 色:
    ブルー
  • 着丈(cm):
    126
  • 幅(cm):
    78
  • トラスココード:
    177-3348
  • サイズ:
    フリー
  • 厚さ(mm):
    0.12
  • JANコード:
    4940656090481
  • 質量(g):
    62.000
  • 材質1:
    表面:エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)
  • 材質2:
    裏面:不織布

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT1-NA

5個

4,218( 4,640円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐透過フィルムを使った耐溶剤用エプロンです。
・ゴムやビニール製のエプロンを使用していても、有機溶剤や薬品は目に見えない分子レベルでエプロンを「透過」し、経皮ばく露する恐れがあります。
【用途】
・機械作業、鉄工業、理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。
【材質】
・表面:エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)
・裏面:不織布

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAILOVE ダイローブT1-Nエプロンの型番DT1-NAのページです。
型番DT1-NAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DAILOVE ダイローブT1-Nエプロン

DAILOVE ダイローブT1-Nエプロン

    フッ素コートエプロン

    フッ素コートエプロン

      バリカルエプロン

      バリカルエプロン

        ウレタン前掛

        ウレタン前掛

          制電エプロン A0210・A0220

          制電エプロン A0210・A0220

            制電エプロン A0210

            制電エプロン A0210

              耐熱耐切創腰前掛(織物) MZ684

              耐熱耐切創腰前掛(織物) MZ684

                作業用エプロン 高撥水性・高防汚性

                作業用エプロン 高撥水性・高防汚性

                  溶接用牛床革エプロン

                  溶接用牛床革エプロン

                    耐熱エプロン CX-72

                    耐熱エプロン CX-72

                      溶剤対応シルバーシールドエプロン

                      溶剤対応シルバーシールドエプロン

                        シルバーシールドエプロン

                        シルバーシールドエプロン

                          プラスチックエプロン(袖なしタイプ)

                          プラスチックエプロン(袖なしタイプ)

                            メーカー ダイヤゴム アズワン 積水化学工業 アズワン ショーワグローブ アズワン アズワン トラスコ中山 コヅチ 東京硝子器械 ケニス NORTH サラヤ
                            通常価格 4,218円 7,354円 2,440円 4,210円 1,651円 4,550円 20,714円 2,011円 4,359円 11,000円 5,070円 4,200円 985円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   15日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   6日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付)
                            仕様 耐溶剤 耐溶剤 作業用 耐油 帯電防止 作業用 - 作業用 耐熱 耐熱 耐溶剤 / 作業用 耐溶剤 防水
                            ブルー ホワイト - ホワイト - - - ブラック ホワイト - - グレー -
                            着丈(cm) 126 - - - - 84 - 85 80 - 111 110 125
                            幅(cm) 78 - 90 - 65 65 - 66 - - 90 90 -

                            DAILOVE ダイローブT1-Nエプロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました