(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンガー耐切創グローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンガー耐切創グローブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,389円
税込価格
1,528円

【特長】・EN388のISO耐切創レベルE(試験方法EN ISO13997)に...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    超高強度ポリエチレン(ツヌーガ[[R下]])、ステンレススチール、ナイロン、スパンデックス(ポリウレタン)
  • 耐切創レベル:
    EN ISO レベルE

(i)ご注意

  • 1枚入りです。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4976366016121
160-6543
10.1
22.7
8.0
36.000
ブラック

3個

1,389( 1,528円 )

1日目

XL
4976366016138
160-6546
10.2
23.8
8.1
40.000
レッド

3個

1,389( 1,528円 )

1日目

M
4976366016114
160-6544
19
22.2
7.9
34.000
イエロー

3個

1,389( 1,528円 )

1日目

S
4976366016107
160-6545
18.8
20.8
7.7
32.000
グリーン

3個

1,389( 1,528円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EN388のISO耐切創レベルE(試験方法EN ISO13997)に適合しています。
・耐切創・耐摩耗性に優れた手袋です。
・食品加工・薄鋼板の加工時や細かい作業に最適です。
【用途】
・食肉処理、食肉加工、魚肉加工、果物・野菜等の加工、刃物・スライサーの清掃等
【材質】
・超高強度ポリエチレン(ツヌーガ[[R下]])、ステンレススチール、ナイロン、スパンデックス(ポリウレタン)

(i)ご注意

  • 1枚入りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンガー耐切創グローブ

シンガー耐切創グローブ

    アンセル ポーラベア ライトウエイト

    アンセル ポーラベア ライトウエイト

      アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

      アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

        UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

        UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

          UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

          UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

            耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

            耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

              アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

              アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

                耐切創手袋 ポーラベア シュープリーム (片手用)

                耐切創手袋 ポーラベア シュープリーム (片手用)

                  耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

                  耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

                    耐切創手袋 ケブラー

                    耐切創手袋 ケブラー

                      アズツール耐切創サンディコート手袋

                      アズツール耐切創サンディコート手袋

                        ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-050

                        ステンレス製 耐切創クサリ手袋 WILCO-050

                          耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

                          耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

                            メーカー シンガー(宇都宮製作) アンセル アンセル UVEX UVEX 東京硝子器械 アンセル アンセル 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 HEX ARMER
                            通常価格 1,389円 23,276円 1,756円 1,822円 7,429円 41,472円 1,378円 1,281円 9,114円 1,293円 1,129円 31,049円 6,835円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 耐切創 - - 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - -
                            商品タイプ その他 - すべり止め すべり止め すべり止め - - その他 軍手 その他 ニトリルゴム - -
                            ゲージ 10 - - - - - - - - 7 - - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            材質1 超高強度ポリエチレン(ツヌーガ[[R下]])、ステンレススチール、ナイロン、スパンデックス(ポリウレタン) - - - - - - - - - - - -

                            シンガー耐切創グローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました