(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キッチンアイ ルビーレッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

キッチンアイ ルビーレッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,145円
税込単価
15,560円

【特長】・ご使用空間に合わせた外装色が選べます・食品添加物成分(酢)から作られ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 放射時間(秒):
    約12
  • 薬剤量(kg):
    1
  • 色:
    ルビーレッド
  • JANコード:
    4589998362049
  • 耐用年数:
    5年
  • トラスココード:
    162-4024
  • 高さ(mm):
    376
  • 放射距離(m):
    4~6
  • 質量(g):
    2200
  • 適用火災:
    普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災

型番

MVF1HAR 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ消火器放射時間(秒)約12
薬剤量(kg)1ルビーレッド
JANコード4589998362049耐用年数5年
トラスココード162-4024高さ(mm)376
放射距離(m)4~6質量(g)2200
適用火災普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVF1HAR

1個

14,145( 15,560円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用空間に合わせた外装色が選べます
・食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます
・住宅防火安心マークつきです
・有害物質を含みません
【用途】
・適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
・事務所・住宅等の火災防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キッチンアイ ルビーレッドの型番MVF1HARのページです。
型番MVF1HARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キッチンアイ ルビーレッド

キッチンアイ ルビーレッド

    キッチンアイ エメラルドグリーン

    キッチンアイ エメラルドグリーン

      初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

      初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

        AB機械泡消火器

        AB機械泡消火器

          大型ABC粉末消火器(加圧式)

          大型ABC粉末消火器(加圧式)

            ABC粉末消火器(加圧式)

            ABC粉末消火器(加圧式)

              住宅用強化液

              住宅用強化液

                ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

                ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

                  ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

                  ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

                    初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

                    初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

                      大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                      大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                        日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

                        日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

                          メーカー MORITA(モリタ防災テック) MORITA(モリタ防災テック) 初田製作所 ヤマトプロテック MORITA(モリタ防災テック) マルヤマエクセル マルヤマエクセル ヤマトプロテック マルヤマエクセル 初田製作所 日本ドライケミカル 日本ドライケミカル
                          通常価格 14,145円 14,145円 10,676円 23,907円 109,192円 17,167円 10,817円 19,275円 12,521円 13,062円 66,863円 10,155円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目  
                          商品タイプ 消火器 消火器 消火器 - 消火器 消火器 - - - 消火器 消火器 -
                          放射時間(秒) 約12 約12 13 64 約36 約15 約22秒(20℃) - 約14 - 約36 -
                          薬剤量(kg) 1 1 2 6.7 20 3 1 - 3 - 20 -
                          ルビーレッド エメラルドグリーン - - - - - - - - - -
                          JANコード 4589998362049 4589998362032 - - 4589998361462 - - - - - - -

                          キッチンアイ ルビーレッドのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          最近見た商品

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト