(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)ドット柄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)ドット柄

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,376円 ~ 110,208円
税込価格
5,914円 ~ 121,229円

【特長】・飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • グラデーションは幅方向にデザインされてます。
  • 網入りガラスには使用できません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
4989999102383
161-0744
1290.0

1個

5,376( 5,914円 )

1日目

5
4989999102390
161-0747
2140.0

1個

20,025( 22,028円 )

4日目

10
4989999102406
161-0745
3180.0

1個

38,304( 42,134円 )

4日目

30
4989999102413
161-0746
7380.0

1個

110,208( 121,229円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。
・幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。
・使用シーンに応じて色の濃さが選べます。
【用途】
・目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。
・紫外線から室内を守ります。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • グラデーションは幅方向にデザインされてます。
  • 網入りガラスには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)ドット柄

TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)ドット柄

    TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)無地

    TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)無地

      ガラス飛散防止シート

      ガラス飛散防止シート

        3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

        3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

          3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

          3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

            3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

            3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

              スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

              スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

                セキュリティテープ 50×50 VOIDブルー

                セキュリティテープ 50×50 VOIDブルー

                  3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                  3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

                    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

                      スコッチティント 窓用防犯フィルム

                      スコッチティント 窓用防犯フィルム

                        セキュリティテープ 35×50 VOIDブルー

                        セキュリティテープ 35×50 VOIDブルー

                          3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

                          3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン シモジマ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン シモジマ スリーエムジャパン
                            通常価格 5,376円 5,376円 1,848円 341,816円 412,955円 274,147円 1,950円 2,040円 534,413円 320,417円 192,788円 1,700円 137,651円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            厚み(μm) 75 75 200 100 100 100 - - 203 203 - - 100
                            幅(mm) 1250 1250 - 1270 1524 1016 - - 1524 914 - - 914
                            クリア / ホワイト ホワイト グレー クリア クリア クリア - - - - - - クリア
                            基材 ポリエステル系 ポリエステル系 - - - - ポリエステル系 - - - ポリエステル系 - -
                            単品/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 - 単品

                            TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)ドット柄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました