(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェントルチェック 現像液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ジェントルチェック 現像液

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,609円
税込単価
1,770円

【特長】・発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • 色:
  • 適合規格:
    REACH
  • 容量(ml):
    400
  • JANコード:
    4935967100240
  • 質量(g):
    405.000
  • トラスココード:
    137-3781

型番

GENTLE-3 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ探傷剤タイプ液体
種類本体
適合規格REACH容量(ml)400
JANコード4935967100240質量(g)405.000
トラスココード137-3781 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GENTLE-3

5個

1,609( 1,770円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。
・専用の浸透液・洗浄液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
【用途】
・金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェントルチェック 現像液の型番GENTLE-3のページです。
型番GENTLE-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジェントルチェック 現像液

ジェントルチェック 現像液

    ジェントルチェック 浸透液

    ジェントルチェック 浸透液

      ジェントルチェック 洗浄液

      ジェントルチェック 洗浄液

        カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

        カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

          “αタンショウスプレー”(現像液)

          “αタンショウスプレー”(現像液)

            カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

            カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

              キズチェック洗浄/除去液

              キズチェック洗浄/除去液

                カラーチェック (現像剤)

                カラーチェック (現像剤)

                  カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

                  カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

                    キズチェック現像液

                    キズチェック現像液

                      キズチェック浸透液

                      キズチェック浸透液

                        カラーチェック (洗浄液)

                        カラーチェック (洗浄液)

                          ミクロチェック浸透液

                          ミクロチェック浸透液

                            メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス タセト トラスコ中山 タセト ダイゾーニチモリ タセト タセト ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,609円 1,935円 1,385円 2,994円 915円 4,000円 747円 1,479円 2,238円 1,037円 1,037円 1,060円 760円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ 液体 液体 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            透明 - - - - - - - - - -
                            適合規格 REACH REACH REACH - - - - - - - - - -

                            ジェントルチェック 現像液のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト