(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護ゴーグル GG6001NSGAF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護ゴーグル GG6001NSGAF

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,182円
税込価格
3,500円

【特長】・スコッチガード[[TM上]]防曇コーティングにより曇りにくい状態が長...

詳細情報を確認する

  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚(mm):
    2
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
  • 顔あたりソフト:
  • 通気孔:
    あり
  • 材質3:
    バックル:ポリアセタール

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
形状
傷防止
レンズ交換
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
コーティング
フレーム色
バンド色
幅(mm)
仕様
ノーズパッド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4549395950928
161-1182
92.000
バンド:クロロプレン
スコッチガード[[TM上]]防曇コーティング
ブルー/グレー
ブラック
172
-
-

5個

3,182( 3,500円 )

1日目

-
-
4549395919192
137-4275
84.000
バンド:ポリエステル
スコッチガード[[TM上]] 防曇コーティング
ブラック
-
172
-
-

5個

3,182( 3,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スコッチガード[[TM上]]防曇コーティングにより曇りにくい状態が長持ちします。
・額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計しました。
・コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保します。
・空気の通り道が曲がったインダイレクト形状のため、飛来した異物がゴーグル内部へ直接入り込むことを防ぎます。
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
・バックル:ポリアセタール

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護ゴーグル GG6001NSGAF

保護ゴーグル GG6001NSGAF

    ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

    ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

      ゴーグル GCVシリーズ

      ゴーグル GCVシリーズ

        YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)

        YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)

          YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

          YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

            一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

            一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

              二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-94M

              二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-94M

                セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

                セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

                  ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                  ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                    ビーセーフプロ 922ゴーグル BS922シリーズ

                    ビーセーフプロ 922ゴーグル BS922シリーズ

                      セキュアフィット(TM) 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU-F

                      セキュアフィット(TM) 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU-F

                        トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

                        トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

                          一眼型保護メガネ X-9193 ウベックス sportstyle

                          一眼型保護メガネ X-9193 ウベックス sportstyle

                            メーカー スリーエムジャパン 山本光学 東京硝子器械 山本光学 山本光学 ミドリ安全 EYE-GLOVE スリーエムジャパン 山本光学 アズワン スリーエムジャパン トーヨーセフティー ミドリ安全
                            通常価格 3,182円 9,682円 2,219円 8,488円 6,677円 5,850円 6,483円 2,115円 1,681円 1,670円 2,349円 1,819円 1,993円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   6日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目  
                            曇り止め - -
                            UVカット - -
                            レンズ色 クリア - - - - - - クリア - - クリア - -
                            レンズ厚(mm) 2 - - - - - - 2 - - 2 - -
                            材質1 レンズ・フレーム:ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー - - - - - - レンズ:ポリカーボネート - - レンズ:ポリカーボネート - -

                            保護ゴーグル GG6001NSGAFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました